Podrobnosti o produktu

Podrobnosti

Elektrické parametry

Operating voltage ≤ AC/DC 250 V
Current consumption at supply voltage 0
Špičkové závěrné napětí, periodické 1000 V
Usměrněný proud při jednocestném zapojení (ohmický) 1 A
Usměrněný proud diody při jednocestném zapojení, ohmický * 1 A

Bezpečnost a ochrana:

Návrhové napětí 250 V
Návrhové rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 2

Geometrické údaje

Šířka 10 mm / 0.394 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35 82,5 mm / 3.25 inch
Hloubka 52 mm / 2.047 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže Zásuvný modul pro základní svorky
Provedení pouzdra Pluggable module for terminal blocks

Údaje o materiálu

barva Šedá
Požární zatížení 0,342 MJ
Hmotnost 14,4 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) -25 … 40 °C

Obchodní údaje

Product Group 6 (Interface Electronics)
Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4045454198046
Customs Tariff No. 85369010000

Ke stažení

Documentation

Instruction Leaflet

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 286-803

Kompatibilní produkty

General Accessories

Obj. č.: 280-608
Základní svorkový blok; 4pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Řadové svorky > Obj. č. 280-608

Základní svorkový blok; 4pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

PU (SPU): 40 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
40
Obj. č.: 280-618
Základní svorkový blok; 4pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Řadové svorky > Obj. č. 280-618

Základní svorkový blok; 4pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

PU (SPU): 40 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
40
Obj. č.: 280-762
Základní svorkový blok; 4pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Řadové svorky > Obj. č. 280-762

Základní svorkový blok; 4pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

PU (SPU): 30 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
30

Popisovací materiál