Obj. č. 750-8100

Controller PFC100; 2 x ETHERNET; ECO; light gray

Skladová položka

Procesorový modul PFC100 je kompaktní PLC pro modulární WAGO-I/O-SYSTEM. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální I/O moduly z řady 750/753.

Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.

Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC100.

Typické způsoby využití modulu PFC100 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.

Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt IP adresy a způsob jejího přidělování.

Programování dle normy IEC 61131-3

  • Možnost programování pomocí aplikace e!COCKPIT
  • Přímé připojení I/O modulů WAGO
  • 2× Ethernet (možnost konfigurace)
  • Operační systém Linux 3.18 s patchem RT‐Preemption
  • Konfigurace pomocí aplikace e!COCKPIT nebo webového uživatelského rozhraní
  • Nulové nároky na údržbu

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Komunikace Modbus TCP
Ethernet
EtherNet/IPTM Adapter (slave), library for e!RUNTIME
MQTT
Protokol pro Ethernet DHCP
DNS
NTP
FTP
FTPS
SNMP
HTTP
HTTPS
SSH
Vizualizace Webová vizualizace
Operační systém Linux 3.18 pracující v reálném čase (s patchem RT‐Preemption)
CPU Cortex A8, 600 MHz
Programovací jazyky dle IEC 61131-3 Seznam instrukcí (IL)
Jazyk kontaktních schémat (LD)
Diagram funkčních bloků (FBD) (spojitý funkční diagram [CFC])
Strukturovaný text (ST)
Sekvenční funkční diagram (SFC)
Programovací prostředí e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
Možnosti konfigurace e!COCKPIT
WAGO-I/O-CHECK
Webová správa
Baud rate (communication/fieldbus 1) 10/100 Mbit/s
Baud rate ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus) ETHERNET: Kroucená dvoulinka S-UTP, 100 Ω, kat. 5; maximální délka kabelu 100 m
Hlavní paměť (RAM) 256 MB
Interní paměť (flash) 256 MB
Remanentní paměť hardwaru 64 Kbytes
Program memory 10 MB (Program and data memory (dynamically distributed))
Data memory 10 MB Program and data memory (dynamically distributed)
Non-volatile software memory 64, Kbytes
Typ paměťové karty microSD do kapacity 32 GB (všechny uvedené vlastnosti platí pouze ve spojení s paměťovou kartou WAGO 758-879/000-3102)
Slot na paměťovou kartu Mechanismus push/push, krytka s možností zaplombování
Počet modulů v každé stanici (max.) 250
Max. počet modulů bez prodloužení sběrnice 64
Vstupní a výstupní mapování obrazu (interní), max. 1000 Worte/1000 Worte
Vstupní a výstupní mapování obrazu (MODBUS), max. ; e!RUNTIME: 32000 Worte
Indikátory Červená/zelená/oranžová LED dioda (SYS, RUN, I/O, USR): stav systému, programu, vnitřní sběrnice, uživatelsky naprogramovaný stav (lze používat prostřednictvím knihovny CODESYS)
Napájecí napětí systému DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level
Typ. vstupní proud při jmenovitém zatížení (24 V) 300 mA
Celkový proud pro napájení systému 700 mA
Supply voltage (actuator) ,
Oddělení potenciálu 500 V systém/napájení
Údaje o připojení
Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45
Connection technology: system supply 2 x CAGE CLAMP®
Typ připojení (1) System supply
Plný vodič 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Jemně laněný vodič 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Délka odizolování 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 palec
Connection technology: Device configuration 1 x 4pól. konektor (vidlice)
Geometrické údaje
Šířka 49,5 mm / 1.949 inch
Výška 96,8 mm / 3.811 inch
Hloubka 71,9 mm / 2.831 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 64,7 mm / 2.547 inch
Mechanické parametry
Hmotnost 112 g
barva Světle šedá
Materiál pouzdra Polycarbonate, polyamide 6.6
Označení shody CE
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) 0 … 55 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 85 °C
Krytí IP20
Stupeň znečištění (5) 2 per IEC 61131-2
Nadmořská výška při provozu Bez poklesu zatížitelnosti v důsledku teploty: 0–2000 m; s poklesem zatížitelnosti v důsledku teploty: 2000–5000 m (0,5 K/100 m); max.: 5000 m
Relativní vlhkost (bez kondenzace) 95 %
Montážní poloha Libovolná
Způsob montáže Lišta DIN 35
Odolnost proti vibracím 4g per IEC 60068-2-6
Odolnost proti rázům 15g per IEC 60068-2-27
Odolnost proti elektromagnetickému rušení acc. to EN 61000-6-2, marine applications
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů dle EN 61000-6-3, lodní stavitelství
Namáhání škodlivými látkami Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Požární zatížení 0,682 MJ
Povolená koncentrace škodlivých látek (H2S) při relativní vlhkosti  75 % 10 ppm
Povolená koncentrace škodlivých látek (SO2) při relativní vlhkosti  75 % 25 ppm
Obchodní údaje
Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143351805
Customs tariff number 85371091990
Ke stažení
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 750-8100
CAE data
EPLAN Data Portal 750-8100
WSCAD Universe 750-8100
ZUKEN Portal 750-8100
Required accessories
Kompatibilní produkty
Produktová rodina