Obj. č. 750-8206

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; light gray

Discontinued
Tuto položku už nemáme od 31/12/2020 v nabídce a nelze ji už dodat. You still get support.

Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární WAGO-I/O-SYSTEM. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753.

Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.

Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.

Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.

Programování dle normy IEC 61131-3

  • Možnost programování pomocí aplikace WAGO-I/O-PRO V2.3 nebo e!COCKPIT
  • Přímé připojení I/O modulů WAGO
  • 2× Ethernet (možnost konfigurace), RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS DP slave
  • Operační systém Linux s patchem RT‐Preempt
  • Konfigurace pomocí aplikace CODESYS, e!COCKPIT nebo webového uživatelského rozhraní
  • Nulové nároky na údržbu

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Komunikace PROFIBUS
CANopen
Modbus TCP
Ethernet
Modbus RTU
Sériové rozhraní RS-232
Rozhraní RS-485
Protokol pro Ethernet DHCP
DNS
NTP
FTP
FTPS
SNMP
HTTP
HTTPS
SSH
Vizualizace Webová vizualizace
Operační systém Linux pracující v reálném čase (s patchem RT‐Preempt)
CPU Cortex A8, 600 MHz
Programovací jazyky dle IEC 61131-3 Seznam instrukcí (IL)
Jazyk kontaktních schémat (LD)
Diagram funkčních bloků (FBD) (spojitý funkční diagram [CFC])
Strukturovaný text (ST)
Sekvenční funkční diagram (SFC)
Programovací prostředí e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
WAGO-I/O-PRO V2.3 (na bázi CODESYS 2.3)
Možnosti konfigurace e!COCKPIT
WAGO-I/O-CHECK
Webová správa
Knihovna e!RUNTIME
Knihovna CODESYS
Baud rate (communication/fieldbus 1) 10/100 Mbit/s
Baud rate ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus) ETHERNET: Kroucená dvoulinka S-UTP, 100 Ω, kat. 5; maximální délka kabelu 100 m
Hlavní paměť (RAM) 256 MB
Interní paměť (flash) 256 MB
Remanentní paměť hardwaru 128 Kbytes
Program memory CODESYS V2: 16 MB; e!RUNTIME: 60 MB (Program and data memory (dynamically distributed))
Data memory CODESYS V2: 64 MB; e!RUNTIME: 60 MB Program and data memory (dynamically distributed)
Remanentní paměť softwaru 128 Kbytes
Non-volatile software memory 128, Kbytes
Typ paměťové karty SD a SDHC do 32 GB (všechny uvedené vlastnosti platí pouze ve spojení s paměťovou kartou WAGO 758-879/000-001.)
Slot na paměťovou kartu Mechanismus push/push, krytka s možností zaplombování
Počet modulů v každé stanici (max.) 250
Max. počet modulů bez prodloužení sběrnice 64
Vstupní a výstupní mapování obrazu (interní), max. 1000 Worte/1000 Worte
Vstupní a výstupní mapování obrazu (MODBUS), max. CODESYS V2: 1000 Worte/1000 Worte
Vstupní a výstupní mapování obrazu (PROFIBUS), max. 244 Byte/244 Byte
Vstupní a výstupní mapování obrazu (CAN), max. 2000 Worte/2000 Worte
Indikátory Červená/zelená/oranžová LED dioda (SYS, RUN, I/O, CAN, BF, DIA, U1–U4): stav systému, programu, vnitřní sběrnice, diagnostika CANopen, PROFIBUS, PROFIBUS, uživatelsky naprogramovaný stav (lze používat prostřednictvím knihovny CODESYS); zelená LED dioda (A, B): stav napájení systému, napájení technologie
Napájecí napětí systému DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection)
Typ. vstupní proud při jmenovitém zatížení (24 V) 550 mA
Celkový proud pro napájení systému 1 700 mA
Supply voltage (actuator) ,
Napájecí napětí technologie DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts
Proudová kapacita výkonových kontaktů 10 A
Počet výstupních výkonových kontaktů 3
Oddělení potenciálu 500 V systém/napájení
Údaje o připojení
Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice PROFIBUS: 1 x Zásuvka D-Sub 9; CANopen: 1 x Konektor D-Sub 9; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Zásuvka D-Sub 9; Sériové rozhraní RS-232: 1 x Zásuvka D-Sub 9; Rozhraní RS-485: 1 x Zásuvka D-Sub 9
Connection technology: system supply 2 x CAGE CLAMP®
Connection technology: field supply 6 x CAGE CLAMP®
Typ připojení (1) System/field supply
Plný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Jemně laněný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Délka odizolování 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 palec
Connection technology: Device configuration 1 x 4pól. konektor (vidlice)
Geometrické údaje
Šířka 112 mm / 4.409 inch
Výška 100 mm / 3.937 inch
Hloubka 71,9 mm / 2.831 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 64,7 mm / 2.547 inch
Mechanické parametry
Hmotnost 253,5 g
barva Světle šedá
Materiál pouzdra Polycarbonate, polyamide 6.6
Označení shody CE
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) 0 … 55 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 85 °C
Krytí IP20
Stupeň znečištění (5) 2 per IEC 61131-2
Nadmořská výška při provozu Bez poklesu zatížitelnosti v důsledku teploty: 0–2000 m; s poklesem zatížitelnosti v důsledku teploty: 2000–5000 m (0,5 K/100 m); max.: 5000 m
Relativní vlhkost (bez kondenzace) 95 %
Montážní poloha Libovolná
Způsob montáže Lišta DIN 35
Odolnost proti vibracím 4g per IEC 60068-2-6
Odolnost proti rázům 15g per IEC 60068-2-27
Odolnost proti elektromagnetickému rušení acc. to EN 61000-6-2, marine applications
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů dle EN 61000-6-3, lodní stavitelství
Namáhání škodlivými látkami Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Povolená koncentrace škodlivých látek (H2S) při relativní vlhkosti  75 % 10 ppm
Povolená koncentrace škodlivých látek (SO2) při relativní vlhkosti  75 % 25 ppm
Obchodní údaje
Product Group 15 (Remote I/O)
Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4050821739494
Customs tariff number 85371091990
Atesty / certifikáty
Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení: ATEX
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení EN 60079-0
Název certifikátu: TUEV_14_ATEX_148929_X
Schválení: IECEx
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení IEC 60079-0
Název certifikátu: IECEx_TUN_14.0035_X
Schválení: UL
Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)
Doplňkový text schválení UL 121201
Název certifikátu: E198726 Sec.1
Specifické atesty jednotlivých států
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení: KC
National Radio Research Agency
Doplňkový text schválení Article 58-2, Clause 3
Název certifikátu: MSIP-REM-W43-PFC750
Atesty pro použití v lodním průmyslu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení: ABS
American Bureau of Shipping
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu: 19-HG1821926
Schválení: DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu: TAA0000194
Schválení: LR
Lloyds Register
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu: 02/20026 (E6)
Schválení: PRS
Polski Rejestr Statków
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu: TE/2236/880590/19
Ke stažení
Documentation
Application Notes
Application Note CoDeSys 2.3
Application Note e!COCKPIT
Libraries
Library
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 750-8206
CAE data
EPLAN Data Portal 750-8206
WSCAD Universe 750-8206
ZUKEN Portal 750-8206
Kompatibilní produkty
Produktová rodina