Obj. č. 750-8212

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; light gray

Skladová položka


Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární WAGO-I/O-SYSTEM. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753.

Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.

Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.

Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.

Programování dle normy IEC 61131-3

  • Možnost programování pomocí aplikace WAGO-I/O-PRO V2.3 nebo e!COCKPIT
  • Přímé připojení I/O modulů WAGO
  • 2× Ethernet (možnost konfigurace), RS-232/-485
  • Operační systém Linux s patchem RT‐Preempt
  • Konfigurace pomocí aplikace CODESYS, e!COCKPIT nebo webového uživatelského rozhraní
  • Nulové nároky na údržbu

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Komunikace Modbus TCP
Ethernet
Modbus RTU
Sériové rozhraní RS-232
Rozhraní RS-485
EtherNet/IPTM Adapter (slave), library for e!RUNTIME
EtherCAT-Master (mit Zusatzlizenz)
MQTT
Protokol pro Ethernet DHCP
DNS
NTP
FTP
FTPS
SNMP
HTTP
HTTPS
SSH
Vizualizace Webová vizualizace
Operační systém Linux pracující v reálném čase (s patchem RT‐Preempt)
CPU Cortex A8; 1 GHz
Programovací jazyky dle IEC 61131-3 Seznam instrukcí (IL)
Jazyk kontaktních schémat (LD)
Diagram funkčních bloků (FBD) (spojitý funkční diagram [CFC])
Strukturovaný text (ST)
Sekvenční funkční diagram (SFC)
Programovací prostředí e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
WAGO-I/O-PRO V2.3 (na bázi CODESYS 2.3)
Možnosti konfigurace e!COCKPIT
WAGO-I/O-CHECK
Webová správa
Knihovna e!RUNTIME
Knihovna CODESYS
Baud rate (communication/fieldbus 1) 10/100 Mbit/s
Baud rate ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus) ETHERNET: Kroucená dvoulinka S-UTP, 100 Ω, kat. 5; maximální délka kabelu 100 m
Hlavní paměť (RAM) 512 MB
Interní paměť (flash) 4000 MB
Remanentní paměť hardwaru 128 Kbytes
Program memory CODESYS V2: 16 MB; e!RUNTIME: 60 MB (Program and data memory (dynamically distributed))
Data memory CODESYS V2: 64 MB; e!RUNTIME: 60 MB Program and data memory (dynamically distributed)
Remanentní paměť softwaru 128 Kbytes
Typ paměťové karty SD and SDHC up to 32 GB (All guaranteed properties are only valid in connection with the WAGO memory card.)
Slot na paměťovou kartu Mechanismus push/push, krytka s možností zaplombování
Počet modulů v každé stanici (max.) 250
Max. počet modulů bez prodloužení sběrnice 64
Vstupní a výstupní mapování obrazu (interní), max. 1000 Worte/1000 Worte
Vstupní a výstupní mapování obrazu (MODBUS), max. CODESYS V2: 1000 Worte/1000 Worte; e!RUNTIME: 32000 Worte/32000 Worte
Indikátory Červená/zelená/oranžová LED dioda (SYS, RUN, I/O, U1–U7): stav systému, programu, vnitřní sběrnice, uživatelsky naprogramovaný stav (lze používat prostřednictvím knihovny CODESYS); zelená LED dioda (A, B): stav napájení systému, napájení technologie
Napájecí napětí systému DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection)
Typ. vstupní proud při jmenovitém zatížení (24 V) 550 mA
Celkový proud pro napájení systému 1 700 mA
Napájecí napětí technologie DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts
Proudová kapacita výkonových kontaktů 10 A
Počet výstupních výkonových kontaktů 3
Oddělení potenciálu 500 V systém/napájení
Údaje o připojení
Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Zásuvka D-Sub 9; Sériové rozhraní RS-232: 1 x Zásuvka D-Sub 9; Rozhraní RS-485: 1 x Zásuvka D-Sub 9
Connection technology: system supply 2 x CAGE CLAMP®
Connection technology: field supply 6 x CAGE CLAMP®
Typ připojení (1) System/field supply
Plný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Jemně laněný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Délka odizolování 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 palec
Connection technology: Device configuration 1 x 4pól. konektor (vidlice)
Geometrické údaje
Šířka 78,6 mm / 3.094 inch
Výška 100 mm / 3.937 inch
Hloubka 71,9 mm / 2.831 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 64,7 mm / 2.547 inch
Mechanické parametry
Hmotnost 213,7 g
barva Světle šedá
Materiál pouzdra Polycarbonate, polyamide 6.6
Označení shody CE
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) 0 … 55 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 85 °C
Krytí IP20
Stupeň znečištění (5) 2 per IEC 61131-2
Nadmořská výška při provozu Bez poklesu zatížitelnosti v důsledku teploty: 0–2000 m; s poklesem zatížitelnosti v důsledku teploty: 2000–5000 m (0,5 K/100 m); max.: 5000 m
Relativní vlhkost (bez kondenzace) 95 %
Montážní poloha Libovolná
Způsob montáže Lišta DIN 35
Odolnost proti vibracím 4g per IEC 60068-2-6
Odolnost proti rázům 15g per IEC 60068-2-27
Odolnost proti elektromagnetickému rušení acc. to EN 61000-6-2, marine applications
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů dle EN 61000-6-3, lodní stavitelství
Namáhání škodlivými látkami Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Požární zatížení 0,485 MJ
Povolená koncentrace škodlivých látek (H2S) při relativní vlhkosti  75 % 10 ppm
Povolená koncentrace škodlivých látek (SO2) při relativní vlhkosti  75 % 25 ppm
Obchodní údaje
Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143758789
Customs tariff number 85371091990
Atesty / certifikáty
Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : ATEX
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení EN 60079
Název certifikátu : TUEV_14_ATEX_148929_X
Schválení : IECEx
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení IEC 60079-0
Název certifikátu : IECEx_TUN_14.0035_X
Schválení : UL
Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)
Doplňkový text schválení UL 121201
Název certifikátu : E198726 Sec.1
Specifické atesty jednotlivých států
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : KC
National Radio Research Agency
Doplňkový text schválení Article 58-2, Clause 3
Název certifikátu : MSIP-REM-W43-PFC750
Atesty pro použití v lodním průmyslu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : ABS
American Bureau of Shipping
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : 19-HG1821926
Schválení : DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TAA0000194
Schválení : LR
Lloyds Register
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : 02/20026 (E6)
Schválení : PRS
Polski Rejestr Statków
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TE/2236/880590/19
Atesty UL
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : UL
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)
Doplňkový text schválení UL 61010-2-201
Název certifikátu : E175199 Sec11
Ke stažení
Application Notes
Application Note CoDeSys 2.3
Application Note e!COCKPIT
Libraries
Library
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 750-8212
CAE data
ZUKEN Portal 750-8212
Required accessories
Paměťová karta
Obj. č.: 758-879/000-001
Memory Card SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperature from -40 to 90 °C
Příslušenství > Obj. č. 758-879/000-001
Memory Card SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperature from -40 to 90 °C
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 758-879/000-2108
Memory Card SD; pSLC-NAND; 8 GB; Temperature range: -40 to 90°C
Příslušenství > Obj. č. 758-879/000-2108
Memory Card SD; pSLC-NAND; 8 GB; Temperature range: -40 to 90°C
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Kompatibilní produkty
Nosná lišta
Obj. č.: 210-112
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm
Příslušenství > Obj. č. 210-112
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm
PU (SPU): 10 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
10
Obj. č.: 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715
Příslušenství > Obj. č. 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715
PU (SPU): 10 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
10
Obj. č.: 210-114
Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715
Příslušenství > Obj. č. 210-114
Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715
PU (SPU): 10 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
10
General Accessories
Popisovací materiál
Systém přípojek stínění
Systémové pouzdro
Kabely a konektory
Produktová rodina