Obj. č. 750-8213

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen; light gray

Skladová položka


Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární WAGO-I/O-SYSTEM. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753.

Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.

Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.

Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.

Programování dle normy IEC 61131-3

  • Možnost programování pomocí aplikace WAGO-I/O-PRO V2.3 nebo e!COCKPIT
  • Přímé připojení I/O modulů WAGO
  • 2× Ethernet (možnost konfigurace), CAN, CANopen
  • Operační systém Linux s patchem RT‐Preempt
  • Konfigurace pomocí aplikace CODESYS, e!COCKPIT nebo webového uživatelského rozhraní
  • Nulové nároky na údržbu

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Komunikace CANopen
Modbus TCP
Ethernet
EtherNet/IPTM Adapter (slave), library for e!RUNTIME
EtherCAT-Master (mit Zusatzlizenz)
MQTT
Protokol pro Ethernet DHCP
DNS
NTP
FTP
FTPS
SNMP
HTTP
HTTPS
SSH
Vizualizace Webová vizualizace
Operační systém Linux pracující v reálném čase (s patchem RT‐Preempt)
CPU Cortex A8; 1 GHz
Programovací jazyky dle IEC 61131-3 Seznam instrukcí (IL)
Jazyk kontaktních schémat (LD)
Diagram funkčních bloků (FBD) (spojitý funkční diagram [CFC])
Strukturovaný text (ST)
Sekvenční funkční diagram (SFC)
Programovací prostředí e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
WAGO-I/O-PRO V2.3 (na bázi CODESYS 2.3)
Možnosti konfigurace e!COCKPIT
WAGO-I/O-CHECK
Webová správa
Knihovna e!RUNTIME
Knihovna CODESYS
Baud rate (communication/fieldbus 1) 10/100 Mbit/s
Baud rate ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus) ETHERNET: Kroucená dvoulinka S-UTP, 100 Ω, kat. 5; maximální délka kabelu 100 m
Hlavní paměť (RAM) 512 MB
Interní paměť (flash) 4000 MB
Remanentní paměť hardwaru 128 Kbytes
Program memory CODESYS V2: 16 MB; e!RUNTIME: 60 MB (Program and data memory (dynamically distributed))
Data memory CODESYS V2: 64 MB; e!RUNTIME: 60 MB Program and data memory (dynamically distributed)
Remanentní paměť softwaru 128 Kbytes
Typ paměťové karty SD a SDHC do 32 GB (všechny uvedené vlastnosti platí pouze ve spojení s paměťovou kartou WAGO 758-879/000-001.)
Slot na paměťovou kartu Mechanismus push/push, krytka s možností zaplombování
Počet modulů v každé stanici (max.) 250
Max. počet modulů bez prodloužení sběrnice 64
Vstupní a výstupní mapování obrazu (interní), max. 1000 Worte/1000 Worte
Vstupní a výstupní mapování obrazu (MODBUS), max. CODESYS V2: 1000 Worte/1000 Worte
Vstupní a výstupní mapování obrazu (CAN), max. 2000 Worte/2000 Worte
Indikátory Červená/zelená/oranžová LED dioda (SYS, RUN, I/O, U1–U6): stav systému, programu, vnitřní sběrnice, CANopen, uživatelsky naprogramovaný stav (lze používat prostřednictvím knihovny CODESYS); zelená LED dioda (A, B): stav napájení systému, napájení technologie
Napájecí napětí systému DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection)
Typ. vstupní proud při jmenovitém zatížení (24 V) 550 mA
Celkový proud pro napájení systému 1 700 mA
Napájecí napětí technologie DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts
Proudová kapacita výkonových kontaktů 10 A
Počet výstupních výkonových kontaktů 3
Oddělení potenciálu 500 V systém/napájení
Údaje o připojení
Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice CANopen: 1 x Konektor D-Sub 9; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45
Connection technology: system supply 2 x CAGE CLAMP®
Connection technology: field supply 6 x CAGE CLAMP®
Typ připojení (1) System/field supply
Plný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Jemně laněný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Délka odizolování 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 palec
Connection technology: Device configuration 1 x 4pól. konektor (vidlice)
Geometrické údaje
Šířka 78,6 mm / 3.094 inch
Výška 100 mm / 3.937 inch
Hloubka 71,9 mm / 2.831 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 64,7 mm / 2.547 inch
Mechanické parametry
Hmotnost 211,3 g
barva Světle šedá
Materiál pouzdra Polycarbonate, polyamide 6.6
Označení shody CE
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) 0 … 55 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 85 °C
Krytí IP20
Stupeň znečištění (5) 2 per IEC 61131-2
Nadmořská výška při provozu Bez poklesu zatížitelnosti v důsledku teploty: 0–2000 m; s poklesem zatížitelnosti v důsledku teploty: 2000–5000 m (0,5 K/100 m); max.: 5000 m
Relativní vlhkost (bez kondenzace) 95 %
Montážní poloha Libovolná
Způsob montáže Lišta DIN 35
Odolnost proti vibracím 4g per IEC 60068-2-6
Odolnost proti rázům 15g per IEC 60068-2-27
Odolnost proti elektromagnetickému rušení acc. to EN 61000-6-2, marine applications
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů dle EN 61000-6-3, lodní stavitelství
Namáhání škodlivými látkami Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Požární zatížení 0,485 MJ
Povolená koncentrace škodlivých látek (H2S) při relativní vlhkosti  75 % 10 ppm
Povolená koncentrace škodlivých látek (SO2) při relativní vlhkosti  75 % 25 ppm
Obchodní údaje
Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143759687
Customs tariff number 85371091990
Atesty / certifikáty
Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : ATEX
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení EN 60079
Název certifikátu : TUEV_14_ATEX_148929_X
Schválení : IECEx
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení IEC 60079-0
Název certifikátu : IECEx_TUN_14.0035_X
Schválení : UL
Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)
Doplňkový text schválení UL 121201
Název certifikátu : E198726 Sec.1
Specifické atesty jednotlivých států
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : KC
National Radio Research Agency
Doplňkový text schválení Article 58-2, Clause 3
Název certifikátu : MSIP-REM-W43-PFC750
Atesty pro použití v lodním průmyslu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : ABS
American Bureau of Shipping
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : 19-HG1821926
Schválení : DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TAA0000194
Schválení : LR
Lloyds Register
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : 02/20026 (E6)
Schválení : PRS
Polski Rejestr Statków
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TE/2236/880590/19
Atesty UL
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : UL
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)
Doplňkový text schválení UL 61010-2-201
Název certifikátu : E175199 Sec11
Ke stažení
Application Notes
Application Note CoDeSys 2.3
Application Note e!COCKPIT
Libraries
Library
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 750-8213
CAE data
ZUKEN Portal 750-8213
Required accessories
Paměťová karta
Obj. č.: 758-879/000-001
Memory Card SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperature from -40 to 90 °C
Příslušenství > Obj. č. 758-879/000-001
Memory Card SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperature from -40 to 90 °C
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 758-879/000-2108
Memory Card SD; pSLC-NAND; 8 GB; Temperature range: -40 to 90°C
Příslušenství > Obj. č. 758-879/000-2108
Memory Card SD; pSLC-NAND; 8 GB; Temperature range: -40 to 90°C
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Kompatibilní produkty
Nosná lišta
Obj. č.: 210-112
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm
Příslušenství > Obj. č. 210-112
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm
PU (SPU): 10 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
10
Obj. č.: 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715
Příslušenství > Obj. č. 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715
PU (SPU): 10 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
10
Obj. č.: 210-114
Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715
Příslušenství > Obj. č. 210-114
Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715
PU (SPU): 10 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
10
General Accessories
Popisovací materiál
Systém přípojek stínění
Systémové pouzdro
Kabely a konektory
Produktová rodina