Skladová položka
Obj. č. 8003-099/750-8100

Starterkit; e!COCKPIT

Skladová položka


e!COCKPIT Starter Kit with PFC100 Controller (750-8100)

The PFC100 Controller can be seamlessly integrated into WAGO’s e!COCKPIT Engineering Software, which can be used for hardware configuration, programming, simulation and visualization of complex control tasks. Tightly integrated automation software and controller hardware provide the ideal platform for advanced and intuitive CODESYS V3-based engineering.

The e!COCKPIT Starter Kit includes:

  • PFC100 Controller; 2 x ETHERNET; ECO: 750-8100
  • Supply Module; 24 VDC: 750-602
  • 2-Channel Digital Input; 24 VDC; 3 ms: 750-400
  • 2-Channel Digital Output; 24 VDC; 0.5 A: 750-501
  • End Module: 750-600
  • Power Supply; 24 VDC; 1.0 A: 787-1602
  • Switching Module; 2-way DI simulator: 288-863
  • e!COCKPIT Development Environment; License for 1 PC: 2759-0101/1111-5000
  • USB Communication Cable; 2.5 m: 750-923
  • microSD Memory Card; 2 Gbytes: 758-879/000-3102
  • Operating Tool; 3.5 mm: 210-720
  • Operating Tool; 2.5 mm: 210-719
  • Patch Cable; 1.0 m

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Komunikace Modbus TCP
Ethernet
Protokol pro Ethernet DHCP
DNS
NTP
FTP
FTPS
SNMP
HTTP
HTTPS
SSH
Vizualizace Webová vizualizace
Programovací prostředí e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
Napájecí napětí systému )
Mechanické parametry
Hmotnost 1111 g
Okolní podmínky
Požární zatížení 41,665 MJ
Obchodní údaje
Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143467933
Customs tariff number 85371098990