Obj. č. 8003-001/K999-9999/000-1600

Startovací sada; Ethernet 881

Popis

ETHERNET Starter Kit with 750-881 Controller: 8003-0001/K999-9999/0000-1600

This ETHERNET Starter Kit includes: 750-881 Controller, 2-channel input module and 2-channel output module. A power supply and the required programming software are also included in the scope of delivery.

The ETHERNET Starter Kit 2.0 with 750-881 Controller includes:

  • ETHERNET Controller 3rd Generation: 750-881
  • 2-Channel Digital Input 24 VDC 3 ms: 750-400
  • 2-Channel Digital Output 24 VDC 0.5 A: 750-501
  • End Module: 750-600
  • Power Supply 24 VDC, 1.3 A: 787-1602
  • Switching Module 2-Way DI Simulator: 288-863
  • Development Environment, incl. USB Communication Cable WAGO-I/O-PRO CAA USB Kit: 759-333/000-923
  • SD Memory Card, 1 GB: 758-879/000-001
  • Patch Cable, 1 m: 110-8006
  • Operating Tool, 3.5 mm: 210-720

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti

Technické údaje

Komunikace EtherNet/IP
Modbus TCP
Ethernet
Protokol pro Ethernet HTTP
BootP
DHCP
DNS
SNTP
FTP
SNMP
Vizualizace Webová vizualizace
Programovací prostředí WAGO-I/O-PRO V2.3 (na bázi CODESYS 2.3)

Mechanické parametry

Hmotnost 1177.5 g

Obchodní údaje

GTIN 4050821213581

Ke stažení

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Application Note ETHERNET StarterKit 750-881 This Application Note includes the commissioning instructions for the ETHERNET 881 StarterKit.
16.10.2017
12,4 MB

Ostatní zákazníci také zakoupili

Jste si jistí?

Rychlé zadání

Zadejte přesné objednací číslo (např. 2002-1201) a zadání potvrďte klávesou Enter. Mezi sloupci se přesouváte tabulátorem.
Objednávané množství: max. {0}
PU (SPU): ks
Čekejte, prosím...
Změnit zemi

Opouštíte aktuálně vybranou zemi webu a budete odhlášeni. Váš uživatelský účet platí pouze pro jednu zemi. Nově vybraný web jiného státu má jiné kontakty a může mít i jiný obsah a funkce.

Objednací seznam s importem souboru CSV

Soubor s objednacím seznamem importujte v následujícím formátu:
  • Pouze soubory CSV
  • [objednací číslo] oddělovač [sada]
  • Jedna položka na každém řádku

Přidat z objednacího seznamu

Do textového pole zkopírujte objednací seznam v následujícím formátu:
  • [objednací číslo] oddělovač [množství]
  • Jedna položka na každém řádku

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.