betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1125.jpg

Řadové svorky s páčkou, tlačítkem nebo ovládacím otvorem

Průchozí řadové svorky WAGO jsou k dispozici se třemi způsoby ovládání: pomocí páčky, tlačítka nebo ovládacího otvoru. V nabídce tak máme vhodnou variantu pro každou aplikaci.

S novými řadovými svorkami WAGO TOPJOB® S s ovládací páčkou lze také použít popisovací systém a sortiment multifunkčních můstků určených pro dosavadní osvědčené řadové svorky WAGO TOPJOB® S.

Přednosti:

 

 

 

  • Tři verze ovládání: pomocí páčky, tlačítka nebo ovládacího otvoru pro odjištění nástrojem
  • Možnost nepřerušovaného popisování
  • Stávající sortiment můstků pro všechny tři typy svorek TOPJOB® S
  • Všechny varianty umožňují přímým zasunutím připojit plné a vícedrátové vodiče i jemně laněné vodiče s dutinkou
  • Možnosti zkoušení pro všechny varianty

 

 

Přehled produktů

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Páčky

Řadové svorky s páčkami umožňují připojovat vodiče bez použití nástrojů. Díky ovládací páčce nemůže být otevírání a zavírání kontaktního místa jednodušší. Výhody, které plynou z tohoto snadno použitelného a intuitivního konstrukčního řešení svorky, se naplno projevují především při zapojování v provozu. Páčky zůstávají v otevřené poloze a umožňují tak souběžně připojovat nesnadno ohebné vodiče s velkým průřezem. Díky technice Push-in CAGE CLAMP® je možné plné a vícedrátové vodiče, ale i jemně laněné vodiče opatřené plynotěsnou dutinkou připojovat přímým zasunutím do svorky bez nutnosti odjišťovat páčku.

Přednosti:

  • Snadné a intuitivní odpojování všech druhů vodičů rukou.
  • Snadné a intuitivní odpojování všech druhů vodičů rukou.
  • Páčka ovládá a udržuje kontaktní místo otevřené bez jakékoliv námahy. Díky tomu máte volné obě ruce na zapojování.
  • Poloha páčky jasně indikuje, zda je kontaktní místo otevřené, nebo zavřené.
  • Díky vstupům pro vodiče ze strany lze snadno připojit i obtížně ohebné vodiče.

Řadové svorky WAGO TOPJOB® S s páčkou

Cesta od produktového návrhu až po velkolepé odhalení na veletrhu Hannover Messe 2018.

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

Tlačítka

Systém řadových svorek TOPJOB® S nabízí také varianty s tlačítky. Řadové svorky s tlačítky jsou k dispozici pro jmenovité průřezy 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 a 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 a 6 AWG). V nabídce máme varianty pro dva, tři nebo i čtyři vodiče. Kontaktní místo se otevírá pomocí tlačítka, které stisknete jakýmkoli běžným nástrojem. Oranžové tlačítko umožňuje jasně a rychle odlišit akční člen od vstupu vodiče. Srdce řadových svorek TOPJOB® S tvoří připojovací technika Push-in CAGE CLAMP®. Přináší doplňkovou možnost připojení plných a vícedrátových vodičů, ale také jemně laněných vodičů opatřených plynotěsnou dutinkou, a to jednoduchým zasunutím do kontaktního místa – bez jakýchkoli nástrojů.

Přednosti

  • K otevření kontaktního místa pomocí tlačítka můžete použít libovolný běžný nástroj
  • Intuitivní ovládání – oranžová barva zvýrazňuje tlačítko

 

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

Ovládací otvor

Řadové svorky TOPJOB® S s ovládacími otvory umožňují snadno připojovat vodiče pomocí vhodného ovládacího nástroje. Ovládací nástroj používaný při připojování jemně laněných vodičů zůstává zasunutý v ovládacím otvoru, dokud nedokončíte připojování. Kontaktní místo zůstává se zasunutým nástrojem otevřené, a ruce tak máte volné pro zapojování. V našem sortimentu najdete široký a flexibilní program řadových svorek s ovládacím otvorem. Kromě jednopatrových svorek s velkým rozsahem průřezů připojovaných vodičů od 0,14 mm2 do 25 mm2 (24–4 AWG) jsou k dispozici i dvou-, třípatrové a také funkční svorky pro jakýkoli způsob využití.

Přednosti:

 

  • Ovládací nástroj zůstává v ovládacím otvoru, dokud nedokončíte připojování.
  • Kontaktní místo je jasně vyznačeno zasunutým ovládacím nástrojem.
  • Vstup pro vodič zůstává se zasunutým nástrojem otevřený, a ruce tak máte volné pro zapojování.

 

Připojovací technika umožňující přímé zasunutí vodiče

Push-in CAGE CLAMP® je univerzální připojovací technika pro všechny druhy vodičů. Všechny tři druhy ovládání svorek umožňují jednoduchým zasunutím do kontaktního místa – bez nutnosti používat jakékoli nástroje – připojit plné a vícedrátové vodiče, ale i jemně laněné vodiče opatřené plynotěsnou dutinkou. Zajišťují tak výjimečně rychlé zapojení vodičů.

ObrázekPopisObrázekPopis
Plné
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout.
Vícedrátové
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout.
Jemně laněné s dutinkou (plynotěsně osazenou)
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout.
Jemně laněné, zpevněné svařením
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout (v závislosti na pevnosti vodiče ve zlomu a délce svaření).
Jemně laněné s kabelovým kolíkem (plynotěsně osazeným)
Vodiče od dvou průřezů pod jmenovitým průřezem až do jmenovitého průřezu lze přímo zasunout (v závislosti na průměru kolíku).
Jemně laněné, také s pocínovanými jednotlivými žilami
Celý rozsah průřezů lze připojit otevřením kontaktního místa šroubovákem, zasunutím vodiče a odstraněním šroubováku.

topjob-s_hebelreihenklemme_session_2000x1500.jpg

Jediná řada můstků

Veškeré můstky TOPJOB® S jsou kompatibilní s celým sortimentem řadových svorek se všemi třemi způsoby ovládání. Vždy tak najdete to správné řešení pro všechny způsoby propojení.

Přednosti:

  • Jednoduché řešení složitého propojování!
  • Dokonale přehledné propojení.

Způsob propojeníSchéma zapojeníAplikace
Hřebenový můstekVícepólové hřebenové můstky (2–10 pólů) lze snadno přizpůsobit individuálním požadavkům jednoduchým odstraněním jednotlivých nožiček s kontakty. K dispozici jsou také předem sestavené hřebenové můstky (1 na x).
Můstek pro nepřerušované propojováníMůstky pro nepřerušované propojování nabízejí téměř neomezené možnosti. Pokud potřebujete další funkce nebo propojit během uvádění do provozu větší počet svorek, můžete do stejného otvoru jednoduše přidat další příčný můstek.
Redukční můstekNaše redukční můstky umožňují snadno propojit svorky navržené pro různé velikosti vodičů. Ideálně se tak hodí pro použití v rozvodech elektrické energie.
Stupňovitý můstekÚzké stupňovité můstky umožňují v jediné řadě propojit různé potenciály. Jako jediné ve své třídě dokážou propojit až čtyři různé potenciály. Můstky lze individuálně přizpůsobit odlomením jednotlivých nožiček s kontakty.
Vertikální můstekVertikální můstky představují dokonalé řešení pro patrové svorky. Umožňují snadno propojit dvě nebo tři patra.
Drátový můstekDrátové můstky zajišťují snadné propojení na větší vzdálenosti, přes víc pater nebo kolem zásuvných doplňkových komponent. Nabízíme je ve třech různých délkách.
Hvězdicový můstek„Hvězdicové“ můstky se ideálně hodí pro motorové svorkovnice.
Trojúhelníkový můstekTrojúhelníkové můstky jsou k dispozici pro zapojování motorů do trojúhelníku.

beschriftung_2000x1500px_1.jpg

Možnost nepřerušovaného popisování

Všechny tři verze řadových svorek TOPJOB® S mají stejný profil. Díky tomu je lze velice rychle popisovat pomocí nepřerušovaných popisovacích pásků. Víceřádkové pásky potištěné tiskárnou smartPRINTER výrazně usnadňují přiřazení funkcí.

Přednosti:

 

  • Víceřádkové popisovací pásky pro jasné a podrobné značení skříňových rozvaděčů
  • Štítky WMB Inline na cívce jsou vhodné pro různé velikosti svorek.

 

Varianty ovládání

Díky rozšíření sortimentu řadových svorek TOPJOB® S teď máte na výběr ze třech variant ovládání: pomocí páčky, tlačítka nebo ovládacího otvoru. Zvolte modely, které nejlépe odpovídají vaší aplikaci.

Řadové svorky TOPJOB® S:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Nabídka doplňkových služeb: