[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2273-203/995-030","name":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 3-conductor; transparent housing; orange cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2273-203_995-030","description":"<h2>Installationsklemme Serie 2273, transparent</h2><br/><br/>Bei Installationsklemme (Artikelnummer 2273-203/995-030) ist eine ordentliche Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Bei Installationsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die PUSH WIRE®-Technologie genutzt. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser zuverlässiger Steckklemmanschluss PUSH WIRE®. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (14 x 5,8 x 16,7) mm. Installationsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJneE5TOHhORGM0TVRRd01qWXhNVGMwTWd8OWVlZTA5MjkwOGU4ZDY1MWY3MTE5ZWUxMTVjM2MyY2QzMjBlN2I1Y2FlZDUyY2U4ZTI4NmNmZTA3M2MzNjk4ZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcwWkM4eE5EYzRNVFF3TXpRek1EazBNaTh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjeVgwUkZMbXB3Wnd8NGU3N2U0NjQ3NWMxYjcxOWQ0MTM1MjRlNzAzZDAyMzkyYWVkMzY2ZjI3YTE1ZWM3NDVjZjVkMTYwYTYwNmUzMA","altText":"1440_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxTVM4eE5EYzRNVFF3TXpVMk1qQXhOQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjeVgwUkZMbXB3Wnd8MzBhYTVlNDFjMWM5NjJkMGI4N2Q0Mjg0NjQ4MzU2NjFmZGJkMGNhNzRiMzA4N2Q0YTdjMDU4ZjBkMmI2OWI3ZQ","altText":"1280_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmcxWWk4eE5EYzRNVFF3TXpneU5ERTFPQzh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjeVgwUkZMbXB3Wnd8NzM1YWRmNWYyNTMzZDRhN2MyMWU3M2I4ZDBlMzYyOTBjODEwNmZmZjRjNTQxODllYTU2YzQxZmE3ODY4NmYyMA","altText":"1024_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhoWVM4eE5EYzRNVFF3TkRBNE5qTXdNaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpKZlJFVXVhbkJufDAzOTVjYTA1MzM1YzA3N2VjZGRhYjYyOTRiZjkxMTMyYjgyY2U3MjBkYWRhZDY0ZDc4OTM5YWIwNGY2YTk0MDk","altText":"768_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhpTkM4eE5EYzRNVFF3TkRNME9EUTBOaTgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpKZlJFVXVhbkJufDVlYWRkNmQ3ZDUwMTZhZDI3ODg0ZGZlYjE1NDE4ZjFlMjNlYWUyYTkwOWY0ZDUwMjc4YmE3ZTE3MDkwZWY5MTQ","altText":"480_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaGlaUzh4TkRjNE1UUXdORFl4TURVNU1DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58OTRlOTdiZDJjZDljZTc3MWE1YjQ2ZTZjZWM5YjMwNThmOGQyZjA1NmQ5N2ZkNDRiYzgzMWJlM2FlNzE2YWUyNw","altText":"200_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaGlaUzh4TkRjNE1UUXdORFl4TURVNU1DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58OTRlOTdiZDJjZDljZTc3MWE1YjQ2ZTZjZWM5YjMwNThmOGQyZjA1NmQ5N2ZkNDRiYzgzMWJlM2FlNzE2YWUyNw","altText":"200_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaGlaUzh4TkRjNE1UUXdORFl4TURVNU1DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58OTRlOTdiZDJjZDljZTc3MWE1YjQ2ZTZjZWM5YjMwNThmOGQyZjA1NmQ5N2ZkNDRiYzgzMWJlM2FlNzE2YWUyNw","altText":"200_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaGxNUzh4TkRjNE1UUXdOVE16TVRRNE5pOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58NjFlMmZiNmY1MmE5NTY3MzM0YTBjYTk2MTQ5ZTE2MTcyODY0ZDVjZGZjMzY4MmI0ODk0MjEyMjViNWI1NjllZA","altText":"120_10559172_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaGlaUzh4TkRjNE1UUXdORFl4TURVNU1DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58OTRlOTdiZDJjZDljZTc3MWE1YjQ2ZTZjZWM5YjMwNThmOGQyZjA1NmQ5N2ZkNDRiYzgzMWJlM2FlNzE2YWUyNw","altText":"200_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaGlaUzh4TkRjNE1UUXdORFl4TURVNU1DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58OTRlOTdiZDJjZDljZTc3MWE1YjQ2ZTZjZWM5YjMwNThmOGQyZjA1NmQ5N2ZkNDRiYzgzMWJlM2FlNzE2YWUyNw","altText":"200_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME55OHhORGM0TVRRd016STVPVGczTUM4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3lYMFJGTG1wd1p3fDhjNGQxMzllNDBlMmI0MGVlNGY1NzhiNTJhYTU1YzE4OGM2YWI0MjMxYzBkZDhlYmE2YWQ1NzQ2NjZmYzI1ZWM","altText":"2000_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcwWkM4eE5EYzRNVFF3TXpRek1EazBNaTh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjeVgwUkZMbXB3Wnd8NGU3N2U0NjQ3NWMxYjcxOWQ0MTM1MjRlNzAzZDAyMzkyYWVkMzY2ZjI3YTE1ZWM3NDVjZjVkMTYwYTYwNmUzMA","altText":"1440_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxTVM4eE5EYzRNVFF3TXpVMk1qQXhOQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjeVgwUkZMbXB3Wnd8MzBhYTVlNDFjMWM5NjJkMGI4N2Q0Mjg0NjQ4MzU2NjFmZGJkMGNhNzRiMzA4N2Q0YTdjMDU4ZjBkMmI2OWI3ZQ","altText":"1280_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmcxWWk4eE5EYzRNVFF3TXpneU5ERTFPQzh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjeVgwUkZMbXB3Wnd8NzM1YWRmNWYyNTMzZDRhN2MyMWU3M2I4ZDBlMzYyOTBjODEwNmZmZjRjNTQxODllYTU2YzQxZmE3ODY4NmYyMA","altText":"1024_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhoWVM4eE5EYzRNVFF3TkRBNE5qTXdNaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpKZlJFVXVhbkJufDAzOTVjYTA1MzM1YzA3N2VjZGRhYjYyOTRiZjkxMTMyYjgyY2U3MjBkYWRhZDY0ZDc4OTM5YWIwNGY2YTk0MDk","altText":"768_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhpTkM4eE5EYzRNVFF3TkRNME9EUTBOaTgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpKZlJFVXVhbkJufDVlYWRkNmQ3ZDUwMTZhZDI3ODg0ZGZlYjE1NDE4ZjFlMjNlYWUyYTkwOWY0ZDUwMjc4YmE3ZTE3MDkwZWY5MTQ","altText":"480_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaGlaUzh4TkRjNE1UUXdORFl4TURVNU1DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58OTRlOTdiZDJjZDljZTc3MWE1YjQ2ZTZjZWM5YjMwNThmOGQyZjA1NmQ5N2ZkNDRiYzgzMWJlM2FlNzE2YWUyNw","altText":"200_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10559172-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaGxNUzh4TkRjNE1UUXdOVE16TVRRNE5pOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOekpmUkVVdWFuQm58NjFlMmZiNmY1MmE5NTY3MzM0YTBjYTk2MTQ5ZTE2MTcyODY0ZDVjZGZjMzY4MmI0ODk0MjEyMjViNWI1NjllZA","altText":"120_10559172_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10559172_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJneE5TOHhORGM0TVRRd01qWXhNVGMwTWd8OWVlZTA5MjkwOGU4ZDY1MWY3MTE5ZWUxMTVjM2MyY2QzMjBlN2I1Y2FlZDUyY2U4ZTI4NmNmZTA3M2MzNjk4ZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10559172_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10002","name":"Installation Terminal Blocks and Connectors","url":"/c/installation-terminal-blocks-and-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"installation-terminal-blocks-and-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Whether in a junction box or distribution box, WAGO's installation terminal blocks and connectors offer you the right product for every installation job.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors"},{"code":"50002","name":"Wire/Splicing Connectors","url":"/c/wire-splicing-connectors","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"wire-splicing-connectors","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2273-203/995-030","stock":null,"url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2273-203_995-030","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966001631","primaryCategoryName":"Installation Terminal Blocks and Connectors","numberContentUnits":30.0,"numberPackageUnits":540.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installation Terminal Blocks and Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PUSH WIRE® splicing connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 3-conductor; transparent housing; orange cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60473943","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"PUSH WIRE® Splicing Connector","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":"<b>NOTICE: Observe installation and safety instructions!</b>","safetyAdviceDownloadUrl":"/medias/Insert-safety-handling-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxNTAyMjM1fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRFEzTDJnMVlpOHhORGsyTlRRNE9Ea3hNRE0yTmk5SmJuTmxjblJmYzJGbVpYUjVYMmhoYm1Sc2FXNW5YMlZ1TG5Ca1pnfDdjYmFlZWU5NGQ1YWZjN2NlMTQ4N2Q1NmEwNTBiMWEyZDNkNWQ0NjhjZjMxODYyYTJmNTY1OWZlMjI5ODQ1MTI&attachment=true","thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2273-203/995-030
PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 3-conductor; transparent housing; orange cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent