Es gibt Aufgaben in der Gebäudeautomation, bei denen eine kleine Anzahl an BACnet-Objekten genügt. Genau hier ist der BACnet/IP-ECO-Controller (750-831/000-002) mit einer maximalen Anzahl von 256 BACnet-Objekten die wirtschaftliche Alternative. Der Vorteil liegt auf der Hand: Dadurch lassen sich kleinere Regelungsaufgaben in der Gebäudeautomation erheblich günstiger umsetzen.
Aber auch die Ausstattung kann sich sehen lassen: Der BACnet-Controller lässt sich in den Sprachen der IEC 61131-3 frei programmieren und bietet neben SD-Kartenslot auch einen 2-Port-Switch für ETHERNET-Linientopologien.
Ihr Mehrwert mit WAGO:
- Einfache Einbindung von Subbussen (DALI, LON®, …)
- Effiziente Durchführung von Regelungen in HLK-Anlagen