flexROOM®-Controller – die perfekte Lösung für die Raumautomation mit Schnittstelle für KNX und SMI
flexROOM® wurde speziell für die nutzerorientierte Raumautomation entwickelt. Die Beleuchtung, Beschattung und Temperatur in Gebäuden wird mit flexROOM® schnell und einfach geregelt. Zudem werden gebäudespezifische Subsysteme unterschiedlicher Hersteller problemlos miteingebunden.
WAGO hat zusätzlich zu den Standard-I/O-Modulen und den gebäudespezifischen Systemen DALI und EnOcean, nun auch SMI und KNX auf dem Gerät integriert. Sie erlauben, KNX-Raumbediengeräte auf Basis des KNX-Standards einzusetzen. Somit kann der Anwender herstellerunabhängig aus einer großen Zahl an Raumbediengeräten wählen. Die Steuerung von SMI-Jalousieantrieben über WAGO SMI-Module ermöglicht die exakte Positionierung der Jalousie. Mit einem sanften Anlauf garantiert sie einen geräuscharmen Betrieb und bietet so eine echte Alternative zur konventionellen Antriebstechnik.
Mit Hilfe von flexROOM® lässt sich das Raumklima einfach und schnell den Wünschen der Nutzer anpassen. Dies erfolgt über eine Webapplikation mit komfortabler Benutzeroberfläche. Sowohl Nutzer als auch Servicetechniker können jeden Raum per Standardwebbrowser individuell parametrieren – zusätzliche Software wird nicht benötigt. flexROOM® bietet also die Möglichkeit, die Steuerungen orts- und verteilerübergreifend selbst zu verändern. Darüber hinaus vereinfacht der Controller Diagnose und Wartung.
Verfügbarkeit: ab April 2019
KNX-Raumbediengeräte: große Auswahl an Raumbediengeräten mit KNX-Schnittstelle
SMI-Modul, die optimale Alternative für Jalousieantriebe:
- Vereinfachte Diagnose und Wartung, exakte Positionierung und leiser Sanftanlauf
- Reduzierung von Installationskosten und Brandlasten dank vereinfachter Verkabelung