Auf dieser Seite:

News 19. März 2020
Für den modernen Maschinen- und Anlagenbau gerüstet: WAGO I/O System Advanced

Konnektivität und Geschwindigkeit sind die Basis moderner Produktionsanlagen. WAGO entwickelt mit dem WAGO I/O System Advanced eine Lösung, mit der sich alle Anforderungen an ein zukunftssicheres Automatisierungssystem problemlos meistern lassen. „Mit dem neuen, schnellen IP20-I/O-System geben wir Themen wie OPC UA und TSN ein Gesicht“, sagt der für das I/O System Advanced verantwortliche Produktmanager Jürgen Gorka.

Ihre Vorteile:

  • Offenes, innovatives und zukunftssicheres Automatisierungssystem für den Maschinen- und Anlagenbau

  • Das WAGO I/O System Advanced bietet die Vorteile der bewährten 750er-Serie bei einer hervorragenden Performance und einer komfortablen sowie fehlervermeidenden Mechanik.

  • Neuer WAGO Controller PFC200 ADV 2ETH verbindet die vielfältigen Möglichkeiten der PFC-Technologie mit dem I/O System Advanced.

Top-Performance für die Industrieautomatisierung

Das I/O System Advanced bietet durch das Gateway zum universellen WAGO I/O System der Serie 750 die bewährten Vorteile und Funktionalitäten der Serie 750 und kombiniert diese mit einem frischen Design, einer komfortablen, fehlervermeidenden Mechanik und einer hervorragenden Performance: Kurze Reaktionszeiten, eine hohen Synchronität der Signalübertragung und die Möglichkeit, schnelle ETHERNET-Feldbusse wie PROFINET, EtherCAT® und Ethernet/IP zu nutzen, machen das I/O System Advanced zur neuen Toplösung der Industrieautomatisierung.

Made for TSN

Das System kann noch zulegen: Mit TSN (Time-Sensitive Networking) werden sich Kommunikationsprotokolle in Zukunft mit noch höherer Performance mit dem I/O System Advanced verbinden lassen. „Wir positionieren uns klar in Richtung TSN, denn die Technologie wird für eine durchgängige, flexible, leistungsfähige und sichere Vernetzung entscheidend sein“, erklärt Gorka.

» Wir positionieren uns klar in Richtung TSN, denn die Technologie wird für eine durchgängige, flexible, leistungsfähige und sichere Vernetzung entscheidend sein. «

Jürgen Gorka, Produktmanager bei WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Innovation auf einer soliden Basis

Mit dem I/O System Advanced führt WAGO auch den Controller PFC200 in passender Bauform neu ein, der auf der bewährten PFC-Technologie fußt. „Mit dieser Weiterentwicklung wollen wir unseren Kunden einen möglichst einfachen Einstieg in das neue System ermöglichen“, sagt der zuständige Produktmanager Christian Bartelheimer. Der neue Controller bildet durch das Linux®-Betriebssystem und Docker-Virtualisierung die Brücke zu vielfältigen IT- und dank IEC-61131-Laufzeitsystem auch zu OT-Technologien. Daten in die Cloud zu senden und alle Vorteile des Cloud-Computing zu nutzen – das ist aufgrund einer Vielzahl an Schnittstellen und höchster Cyber-Security-Standards selbstverständlich.

750er-System konsequent weitergedacht

Von den Vorteilen profitieren Anwender ohne große Umgewöhnung und kostspielige Neuinvestition. Die bekannten PFC-Funktionalitäten und die auf CODESYS basierte Programmierung mit der Engineeringsoftware e!COCKPIT können mit dem I/O System Advanced weiter genutzt werden. Außerdem lassen sich durch das Gateway zum universellen 750er-System alle rund 500 verfügbaren Module direkt anbinden – ein echtes Pfund in puncto Investitionsschutz.

Produkte entdecken

Alle Produkte

Unsere Produkte aus dem Bereich der I/O-Systeme

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technischer Support

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-16:00 Uhr

Controller für die wirtschaftliche Steuerung

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passende SPS im Programm.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Touch Panels für alle Fälle

Design und Technik für die sichere und komfortable Bedienung von Maschinen und Anlagen: HMI-Panels von WAGO können HTML5 und lassen sich in CODESYS programmieren.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg