Controller PFC200 BACnet/IP
Perfekte Basis für das Smart BuildingMit dem neuen BACnet/IP-Controller erweitert WAGO seine PFC200-Familie. Das Gerät vereint die Vorteile des offenen Linux®-Betriebssystems, der komfortablen Engineering-Software
Der Controller verfügt über eine standardisierte MQTT-Schnittstelle für das offene Nachrichtenprotokoll und die Schnittstelle zu dem gebäudespezifischen Protokoll BACnet/IP wird hergestellt. Dadurch verbindet er zum einen das modulare WAGO-I/O-SYSTEM mit der BACnet-Welt. Zum anderen bilden das echtzeitfähige Linux®-Betriebssystem und die auf CODESYS V3 basierende Engineering-Software e!COCKPIT die Basis für die Programmierung des Controllers.
Bei umfangreichen Anlagenprojekten spielt der Controller seine klaren Stärken aus, denn er kann gleichzeitig eine Vielzahl von BACnet-Objekte zuverlässig automatisieren. Der leistungsstarke Controller erfüllt die geltenden Normen und entspricht allen aktuell im Markt befindlichen Vorgaben sowie den gängigen BACnet-Interoperabilitätstests.
Verfügbarkeit: ab Juni 2019
Leistungsstarker Controller mit MQTT-Schnittstelle: Sichere Standardverbindung zu Cloudlösungen via MQTT-Protokoll und TLS 1.2 Verschlüsselung
Hohe Zahl von BACnet-Objekten realisierbar: Realisierung umfangreicherer Anlagenprojekte mit einer Vielzahl von BACnet-Objekten pro Controller
Engineering-Software e!COCKPIT: Komfortabler Engineering-Prozess basierend auf CODESYS V3
Spezifikation:
- BACnet-Building-Controller (B-BC), BACnet-Revision 14
- Der leistungsstarke Controller erfüllt die geltenden Normen und entspricht den gängigen BACnet-Interoperabilitätstests