News
Relaismodul mit sicheren Ausgängen

Schaltet hohe kapazitive und induktive Lasten: Das neue I/O-Modul für funktionale Sicherheit bietet neben vier sicheren Relaisausgängen auch vier fehlersichere Digitaleingänge für zahlreiche Anwendungen.

Mit Ausgängen für Gleich- und Wechselstrom schaltet es hohe potentialfrei kapazitive und induktive Lasten wie Leistungsschütze und Einzelventile bis AC 48 V und DC 60 V. Auch zum Koppeln der Sicherheitsbereiche von Maschinen zu verketteten Anlagen ist das Relais die optimale Lösung.

Technische Highlights:

  • 4 sichere Relaisausgänge AC 48 V/DC 60 V mit je 6 A (Summenstrom 24 A)
  • 4 sichere digitale Eingänge 24 V
  • Einsetzbar für Sicherheitsfunktionen bis SIL 2, PLd/Kat. 2 (einkanalig) und SIL 3, PLe/Kat. 4 (zweikanalig)

  • Potentialfreie und impulsstromfeste Relaisausgänge
  • Umfangreiche Diagnose per LED und Feldbus

Sicheres Relaismodul

Das Relaismodul (750-669/000-003) verfügt über intern redundant überwachte Kanäle, die für ein sicheres Ein- und Ausschalten sicherheitsrelevanter Anlagen und Geräte sorgt. Die umfassende galvanische Trennung der Ausgänge des Moduls entkoppelt auf einfache Weise die Potentiale unterschiedlicher Geräte und Maschinen.

Datenblatt für mehr Infos

Hier gibt es weitere Produkte zur funktionalen Sicherheit

Ihr Mehrwert mit WAGO:

  • Kompakt dank integrierter Rückmeldeeingänge
  • Einfache Verkopplung von Maschinen durch Potentialfreiheit
  • Gerätetausch schnell und ohne spezielle Sicherheitsschulung des Wartungspersonals

Kosteneffiziente, top ausgestattete Lösung

Die Ausstattung des Safety-Relaismoduls kann sich sehen lassen: Vier potentialfreie Ausgangskanäle schalten Lasten bis AC 48 V/DC 60 V. Mit an Bord sind vier sichere Rückmeldeeingänge, die beispielsweise die Schaltzustände der Schützkontakte überwachen. Weitere technische Feinheiten wie der Ausgangstrom von 6 A pro Kanal, impulstromfest bis 30 A und der Summenstrom von 24 A bieten einen praktischen Mehrwert. Nicht zu vergessen ist der PROFIsafe-konforme iPar-Server. Dieser überträgt bei einem Gerätetausch die richtigen Parameter automatisch und sicher auf das neue I/O-Modul. Aber nicht nur technisch hinterlässt das Relais einen bleibenden Eindruck: Selbst das Preis-/Leistungsverhältnis des 750-669/000-003 überzeugt auf ganzer Linie. Ebenfalls beeindruckend: Der umfangreiche Funktionsumfang des Relais findet auf nur 48 mm Breite Platz – „Bestform" von WAGO für die platzsparende Montage auf der Tragschiene.

relaismodul-mit-sicheren-ausgaengen_front_2000x1500px.jpg

For Functional Safety

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten

Das Relaismodul ist einfach über die Steuerung auf Basis der Gerätebeschreibungsdatei konfigurierbar. Alle Eingänge lassen sich komfortabel mit WAGO-I/O-CHECK parametrieren und dokumentieren und damit optimal an Ihre Anwendung anpassen. Neben Fehlerauswertungen wie Kurzschluss, Fremdspannung und Diskrepanz bietet das Relaismodul verschiedene Filterzeiten und Betriebsarten. Ein weiterer Vorteil ist der Zugriff auf diese Parameter ebenfalls durch das unterstützte „Tool Calling Interface“ (TCI), einer geeigneten Engineering-Software.

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Das System für alle Anwendungen

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität so groß, dass auch in den verschiedensten Branchen kaum Wünsche offenbleiben.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg
Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Controller für die wirtschaftliche Steuerung

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen vor allem eins sein: kosteneffizient. WAGO hat für jede Aufgabe und jede Anforderung die passende SPS im Programm.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgungsmodule

Eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das jederzeit, weltweit und in den verschiedensten Anwendungen.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Funktionalität und Sicherheit für den Schaltschrank

Das WAGO I/O SYSTEM 750 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität groß.

MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

Verbindungstechnik

Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis hin zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg