Die Busklemme 750-652 (Serielle Schnittstelle RS-232/RS-485) wird als DMX-Master konfiguriert. Der 512 Byte große Sendepuffer erlaubt das zügige Senden von größeren zusammenhängenden Daten. Die Buslemme ist frei konfigurierbar und ermöglicht durch eine flexible Wahl der Baudrate und der Datenbreite eine optimale Anpassung an die jeweilige Applikation.
Unter Zuhilfenahme der DMX-Bibliothek wird die Anbindung von DMX-Geräten an das WAGO-I/O-SYSTEM realisiert. Die DMX-Bibliothek bietet vorgefertigte Funktionsbausteine, um die Programmierung eines DMX-Projekts zu vereinfachen. Die Verkabelung der DMX-Geräte wird in Bustopologie gemäß Standard-EIA-485 aufgebaut). An eine serielle Busklemme können bis zu 32 Empfänger angeschlossen werden. Der Bus muss am Ende mit einem 120-Ohm-Abschlusswiderstand (auch Terminator genannt) abgeschlossen werden, um Signalreflexionen zu verhindern.