Zurück
Alles zurücksetzen

Suche weiter eingrenzen

Produktfunktion

  • Controller 750 (45)
  • Controller 750 XTR (3)
  • Controller PFC XTR (4)
  • Controller PFC100 (6)
  • Controller PFC200 (30)
  • I/O-IPC (6)
  • Starterkit (5)
Mehr Weniger

Programmierumgebung

  • WAGO-I/O-PRO V2.3 (basierend auf CODESYS V2.3) (85)
  • e!COCKPIT (basierend auf CODESYS V3) (29)
  • WAGO-I/O-PRO V2.3 (1)
  • e!COCKPIT (based on CODESYS V3) (1)
Mehr Weniger

CPU

  • 16 Bit (14)
  • 32 Bit (23)
  • Celeron®M; 600 MHz (5)
  • Cortex A8; 1 GHz (10)
  • Cortex A8; 600 MHz (30)
  • Pentium®M; 1,4 GHz (1)
Mehr Weniger

Kommunikation

  • BACnet MS/TP (1)
  • BACnet/IP (4)
  • CANopen (31)
  • DeviceNet (1)
  • EtherCAT-Master (mit Zusatzlizenz) (6)
  • ETHERNET (74)
  • EtherNet/IP (18)
  • EtherNet/IP-Adapter (Slave), Bibliothek für e!RUNTIME (20)
  • Fernwirkprotokolle (14)
  • INTERBUS (1)
  • KNX IP (3)
  • Modbus (TCP, UDP) (79)
  • Modbus RTU (49)
  • MQTT (24)
  • PROFIBUS (19)
  • PROFINET IO (1)
  • RS-232-Schnittstelle (41)
  • RS-485-Schnittstelle (32)
Mehr Weniger

Visualisierung

  • Web-Visu (74)
  • ohne (23)
  • Web-Server (2)
Mehr Weniger

Zulassungen

  • Ex-Zulassungen (93)
  • Länderspezifische Zulassungen (89)
  • Schiff Zulassungen (77)
  • Sonstige Zulassungen (5)
  • UL-Zulassungen (78)
Mehr Weniger

Umgebungstemperatur bei Betrieb

  • 0 … 55 °C (61)
  • -20 … 60 °C (26)
  • -40 … 70 °C (7)
Mehr Weniger

Controller

Mehr erfahren
Kompakte Ansicht:

Steuerungen für die gängigsten Feldbussysteme, die langfristig Investitionen sichern: WAGO bietet mit den Controllern die Steuerungslösungen für Ihre Automatisierung. Detaillierte Informationen zu den Steuerungen finden Sie auf den folgenden Seiten – damit Sie die passende SPS finden.

Schnelleinstieg: Produktfunktion

Ihr Schlagwort ergab keine Treffer

  • Überprüfen Sie Ihr Schlagwort auf Tippfehler
  • Probieren Sie unterschiedliche Schlagwörter
  • Probieren Sie allgemeinere Schlagwörter
Feedback