Die Asset Management Cloud verwaltet und überwacht die WAGO Controller sowie deren Applikationen und Daten. Ein Web-Portal dient dem Anwender als Benutzeroberfläche für den Asset Management Cloud Dienst. Über diese hat er Zugriff auf Funktionen wie Projekt-, Controller- und Benutzerverwaltung oder Controller-Status-Monitoring, Alarmfunktionen und E-Mail-Benachrichtigungen. Auf einem Dashboard lassen sich Texte, Tabellen, Diagramme, Zeigerelemente und Kommando Buttons bequem und übersichtlich bedienen. Bei anwendungsspezifischen Lösungen kommen etwa REST oder OPC UA Schnittstellen zum Einsatz – beispielsweise beim Energie- oder Condition Monitoring.
Die Vorteile einer kundenspezifischen Asset Management Lösung aus dem Hause M&M liegen auf der Hand: Daten lassen sich problemlos dezentral erfassen und stehen zentral zur Verfügung. Sie können aber auch lokal gespeichert und analysiert werden. Zusätzlich lässt sich definieren, welche Daten in die Cloud gesendet werden. Sensible Daten verlassen das Unternehmen auf diese Weise nicht. Ein weiterer Vorteil: Kunden benötigen keine eigene IT Infrastruktur oder Software für die Lösung und müssen sich nicht um Betrieb und Pflege kümmern – Initialkosten entfallen ebenso. WAGO und M&M stellen damit gemeinsam eine Gesamtlösung zur Verfügung, die aus Hardware, Software und weiteren Services besteht. Der IoT-Connector auf dem WAGO PFC ist zudem so aufgebaut, dass die Cloud-Anbindung flexibel ausgelegt ist. Die Applikation erlaubt es, verschiedene Protokolle zu konfigurieren. Anstelle von Microsoft Azure kann auch eine andere Anbindung realisiert werden, beispielsweise an die Amazon Cloud.