Beschriftungssoftware

WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen!
Zusammen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Beschriftung von Einzelkomponenten wie Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern sowie kompletten Verteilern und Schaltschränken.

Ihre Vorteile:

  • Modernes Design und intuitives Arbeiten
  • Schnell und einfach zu bedienen, durch integrierte Druckertreiber und Druckereinstellungen
  • Große Auswahl verschiedener Beschriftungsmaterialen inkl. Vorlagen
  • Perfekt abgestimmt auf den WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer
  • Optimierte Datenschnittstellen zum WAGO Konfigurator Smart Designer, EPLAN P8, Microsoft Excel, CSV

Datenimport

Nach der Schaltplanerstellung müssen die Daten aus der Planungssoftware an den Drucker übertragen werden. Dank der CAE-Schnittstellen in EPLAN, WSCAD und ZUKEN gelingt dies vollkommen automatisch. Alternativ kann die Datenübertragung aber auch CAE-System unabhängig im Smart Script über den Datenimport per Excel-Datei erfolgen.

Editieren / Konfigurieren

Ganz gleich, ob Typenschilder mit einem Tabellenaufbau inkl. Barcode oder mehrzeilige Klemmen beschriftet werden sollen, die individuelle Formatierung mit vielen verschiedenen Funktionen macht es möglich:

  • Elemente: Barcodes, Textboxen, Bilder, Symbole
  • Formatierungen: Schriftgröße, Ausrichtung
  • Projekteigenschaften: Arbeitsausrichtung, Schnittmarken, Materialinfos

Projektverwaltung

Im Smart Script können Beschriftungsprojekte optimal verwaltet werden. Dafür sorgen folgende Faktoren:

  • Spiegelung der Projektstruktur aus dem Explorer
  • Mehrere Laufwerke aufrufbar
  • Einfache Auffindbarkeit der Projekte (per Suche, Filter oder Favoriten)

Druckjobs

Beim Drucken der individuellen Beschriftungslösungen bietet Smart Script folgende Vorteile:

  • Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Drucker (z. B. Updates, Hinzufügen von Netzwerken/USBs, Umbenennungen)
  • Individuelle Abstimmung der Druckeinstellungen je nach Material
  • Aktuelle Anzeige der Verfügbarkeit beim Start des Druckjobs

Smart Script: schnell, einfach und korrekt beschriftet

Einfach beschriften mit Smart Script: Zusammen mit dem Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware SmartScript ein außergewöhnliches Beschriftungssystem – entwickelt von Spezialisten, genau zugeschnitten auf die Aufgaben der Anwender.

Aktuelle Downloads

Beschriftung mit WAGO

Sparen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ist universell einsatzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank – und spart dabei sowohl Zeit als auch Kosten. Wie? Durch wenig Farbbandwechsel sorgt er für eine hohe Druckgeschwindigkeit; zudem sind die Investitionen in den Drucker und die Beschriftungsmaterialien sehr gering.

Alles auf der Rolle

WAGO bietet für alle Aufgaben im Schaltschrank – ganz gleich, ob Klemmenbeschriftung, Kabel- und Leitermarkierung oder Gerätekennzeichnung – die passenden Beschriftungsmaterialien. Diese können mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer über die WAGO Beschriftungssoftware Smart Script schnell und einfach bedruckt werden.

Mehr Übersicht im Schaltschrank

Alle Informationen zu den Beschriftungslösungen von WAGO auf einen Blick!

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Smart Designer

Der kostenlose WAGO Konfigurator für optimiertes Engineering

smartdesigner_2000x1500px.jpg

CAE-Schnittstellen

Erfahren Sie mehr über unsere CAE-Schnittstellen!

smartdesigner-cae_2000x1500px.jpg