CH-1730920_New Website Page Energy Consulting_GettyImages-140883340_2000x2000.jpg

Fernsteuerbarkeit von Erzeugungsanlagen – Projektbegleitung für Anlagenbetreiber

Die Fernsteuerbarkeit von Erzeugungsanlagen ist Grundvoraussetzung für die gesetzlich vorgeschriebene Direktvermarktung ab 100 kW. Sie muss sowohl dem Netzbetreiber als auch dem Direktvermarkter vollständig nachgewiesen werden. Wer die Anforderungen nicht rechtzeitig erfüllt, riskiert:

  • erhebliche finanzielle Belastungen,
  • Projektverzögerungen und
  • technische Nacharbeiten.

Mit WAGO Energy Consulting sichern Sie sich eine Projektbegleitung, die dafür sorgt, dass Ihre Anlage fristgerecht, gesetzeskonform und betriebsbereit ist – ohne vermeidbare Überraschungen.

§ 52 EEG: Strafzahlungen bei fehlender Fernsteuerbarkeit

Die gesetzlichen Anforderungen an Betreiber von PV‑Anlagen, BHKW, Speichern und anderen Erzeugungsanlagen haben sich mit der EEG‑Novelle 2023 deutlich verschärft. Besonders relevant ist § 52 EEG: Bei Pflichtverstößen – etwa fehlender Fernsteuerbarkeit – drohen Strafzahlungen von 10 € pro kW installierter Leistung pro Monat. Für eine 1‑Megawatt‑Anlage können so bis zu 360.000 Euro Nachzahlungen entstehen.

Warum die Fernsteuerbarkeit so häufig scheitert

Der regulatorische Druck steigt – gleichzeitig werden Projekte immer komplexer. Zwischen Netzbetreiber, Direktvermarkter, Planer, Integrator, Stationsbauer und Zertifizierer kommt es häufig zu Abstimmungsproblemen.
Typische Ursachen:

  • Unklare oder widersprüchliche Vorgaben von Netzbetreibern
  • Fehlende oder unvollständige technische Dokumentationen
  • EZA‑Regler werden falsch ausgelegt oder zu spät geplant.
  • Kommunikationsschnittstellen zwischen Direktvermarkter, Verteilnetzbetreiber und Anlagenbetreiber werden nicht koordiniert.
  • Installateure und Planer sind überlastet oder zu spät eingebunden.

Das Ergebnis: Anlagen gehen ans Netz – aber ohne gültige Fernsteuerbarkeit. Damit beginnt automatisch ein Pflichtverstoß laut § 52 EEG.

WAGO Energy Consulting: Projektbegleitung für eine sichere Fernsteuerbarkeit

Mit WAGO erhalten Betreiber, Planer und Integratoren eine professionelle Projektbegleitung, die technische und regulatorische Anforderungen ganzheitlich abdeckt – von der Analyse bis zur Zertifizierung.
Die Vorteile:

  • Volle Projekttransparenz
  • Reduziertes Risiko von EEG‑Strafzahlungen
  • Rechtssichere Fernsteuerbarkeit
  • Deutschlandweites Integratorennetzwerk
  • Professionelle technische Umsetzung – alles aus einer Hand

Unsere Leistungen – projektstark und praxisbewährt

1. Risikoanalyse und Dokumentationsprüfung

  • Analyse aller technischen Unterlagen
  • Identifikation relevanter EEG‑Pflichten
  • Risiko- und Stakeholder-Analyse für Fernsteuerbarkeit und Direktvermarktung

2. Technische Ausarbeitung der Fernwirktechnik

  • Definition der optimalen EZA‑Regler‑Konfiguration
  • Auswahl und Spezifikation von Fernwirkprotokollen, Routern, USV, Monitoring
  • Sicherstellung der Anforderungen gemäß § 9, § 10b und § 52 EEG

3. Umsetzung und Begleitung vor Ort

  • Unterstützung des Integrators oder Stationsbauers
  • Koordination aller technischen Schnittstellen
  • Begleitung bis zum Netzanschluss und Inbetriebnahme

4. Unterstützung bei Zertifizierung und Netzbetreiber-Abstimmung

  • Bereitstellung vollständiger Nachweise
  • Vorbereitung für Zertifizierer
  • Abstimmung mit Direktvermarkter und Netzbetreiber

Die Konsequenzen sind real – und vermeidbar

Pflichtverstöße wie eine fehlende Fernsteuerbarkeit führen laut § 52 EEG zu monatlichen Strafzahlungen von 10 € pro kW bzw. 2 € pro kW nach „Heilung“. Bei Verzögerungen durch Schnittstellenprobleme oder fehlende Dokumentation summieren sich die Forderungen schnell zu fünf- bis sechsstelligen Beträgen.
Mit WAGO Energy Consulting vermeiden Sie:

  • Nachforderungen
  • Technische Nachbesserungen
  • Projektverzögerungen
  • Risiken beim Netzanschluss

Die Fernsteuerbarkeit ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Sanktionen sind hoch. Handeln Sie jetzt, bevor Strafzahlungen entstehen.

Weitere Serviceangebote: