Seminarnummer : 02102/ Art.-Nr. 889-2105

CODESYS 2.3 - Netzwerkkommunikation mit ETHERNET und MODBUS

Zielgruppe

Technisch ausgebildete Personen, die den programmierbaren Feldbuscontroller in ETHERNET-TCP/IP-Netzwerken einsetzen möchten.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Bedienung von CODESYS 2.3. Z.B. aus dem Grundlagenkurs 1302 oder vergleichbare Kenntnisse.

Inhalt

  • ETHERNET-Grundlagen
  • Inbetriebnahme und Betrieb der Feldbuskoppler/-controller des WAGO-I/O-SYSTEMs Serie 750 in einem Netzwerk
  • Tasksystem
  • Prozessdatenkommunikation zwischen Feldbusknoten per MODBUS-TCP/IP und CODESYS Netzwerkvariablen
  • Prozessdatenvisualisierung per CODESYS-Web-Visualisierung 
  • CODESYS OPC Treiber

Ziel

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, die Möglichkeiten der ETHERNET-Feldbuskoppler/-controller des WAGO-I/O-SYSTEMs Serie 750 in ETHERNET-TCP/IP- und MODBUS-TCP-IP-Umgebungen zu nutzen. Der Schwerpunkt des Seminars liegt beim 32-Bit-ETHERNET-Controller des WAGO-I/O-SYSTEMs Serie 750.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

695.00 €zzgl. USt
Im Preis sind enthalten: Seminarunterlagen und die Verpflegung während des Seminars. Mit der Bestätigung erhalten Sie eine Liste mit Hotelempfehlungen. Buchen Sie dort bitte mit Hinweis auf WAGO-Sonderkonditionen (nur bei Seminaren in Minden). Dies gilt nicht für Web-Trainings.

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.
Seminarnummer: 02102/ Art.-Nr. 889-2105
CODESYS 2.3 - Netzwerkkommunikation mit ETHERNET und MODBUS

Termindetails

Preis:
695.00 € zzgl. USt
Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27
Beginn:
08:30 Uhr
Ende:
16:30 Uhr
Dauer:
3 Tage

Kontakt

Telefon:
+49 571 887-44327