[{"url":"/search?q=*:relevance:resultType:event:facet_wagoEventDate_eventType:Seminare","name":"Seminare","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"","name":"CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 60870","linkClass":null,"categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Event",
"name": "CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 60870",
"description": "",
"startDate": "Tue Mar 16 08:30:00 CET 2027",
"endDate": "Tue Mar 16 16:30:00 CET 2027",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "WAGO" ,
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"streetAddress": "Hansastraße 27",
"addressLocality": "Minden",
"postalCode": "32423" ,
"addressCountry": "DE"
}
}
}
Zielgruppe
Programmierer, Inbetriebnehmer und Instandhalter, die Fernwirkapplikationen mit dem Protokoll IEC 60870/ -101 oder /-104 realisieren möchten.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Bedienung von CODESYS 3.5.
z.B. aus dem Grundlagenseminar 01305 11305 oder vergleichbare Kenntnisse.
Inhalt
- Erstellen einer IEC 60870 Konfiguration zu E/ A Modulen
- Verknüpfen mit Variablen.
- Kommunikation über TCP/IP, bzw, seriell.
- Konfigurationsparameter.
Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.
Das Präsenzseminar erlaubt den unmittelbaren Umgang mit den verwendeten Komponenten und vermittelt dadurch die Kenntnisse besonders effizient und nachhaltig.
Ziel
Nach dem Seminar können Sie WAGO-Fernwirkkomponenten in Betrieb nehmen.
Maximale Teilnehmerzahl
8
Preis
345,00 €
zzgl. USt
Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.
Anmerkungen
Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.