[{"url":"/search?q=*:relevance:resultType:event:facet_wagoEventDate_eventType:Seminare","name":"Seminare","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"","name":"CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 60870 WT","linkClass":null,"categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Event",
"name": "CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 60870 WT",
"description": "",
"startDate": "Tue May 11 09:00:00 CEST 2027",
"endDate": "Tue May 11 14:30:00 CEST 2027",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "WAGO" ,
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"streetAddress": "",
"addressLocality": "Webtraining",
"postalCode": "" ,
"addressCountry": "DE"
}
}
}
Zielgruppe
Programmierer, Inbetriebnehmer und Instandhalter, die Fernwirkapplikationen über die Anbindung über das Protokoll IEC 60870/-101 oder /-104 realisieren möchten.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Bedienung von CODESYS 3.5, z. B. aus dem Grundlagenseminar 01305/ 11305 oder vergleichbare Kenntnisse.
Inhalt
- Erstellen einer IEC 60870-Konfiguration zu E/A-Modulen
- Verknüpfen mit Variablen.
- Kommunikation über TCP/IP, bzw., seriell.
- Konfigurationsparameter.
Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.
Das Webtraining eignet sich vorwiegend für Teilnehmer, die über Erfahrung im Umgang mit IT- Systemen und möglichst zusätzlich Grunderfahrungen mit Steuerungen besitzen. Diese Voraussetzungen befähigen den Seminarteilnehmer dann, das Gelernte selbständig auf reale Komponenten anzuwenden.
Ziel
Nach dem Seminar können Sie eine Anbindung auf einen IEC60870 Server herstellen.
Maximale Teilnehmerzahl
8
Preis
245,00 €
zzgl. USt
Der Preis gilt pro Teilnehmer.
Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.
Anmerkungen
Auf Anfrage kann das Webtraining auch für Ihr Unternehmen durchgeführt werden.