Technisch ausgebildete Personen, die den PFC oder CC100 in ETHERNET-TCP/IP-Netzwerken einsetzen möchten.
Grundkenntnisse in der Bedienung von e!COCKPIT oder CODESYS V3.5, z. B. aus dem Grundlagenkursen 01303/11303 oder 01305/11305 oder vergleichbare Kenntnisse.
Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.
Das Präsenzseminar erlaubt den unmittelbaren Umgang mit den verwendeten Komponenten und vermittelt dadurch die Kenntnisse besonders effizient und nachhaltig.
Nach dem Seminar ist der Teilnehmer in der Lage, Prozessdaten zwischen Feldbusgeräten auf verschiedenen Wegen mittels unterschedlicher Protokolle auszutauschen.
Der Preis gilt pro Teilnehmer.
Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.