Seminarnummer : 3104

Gebäudeautomation mit WAGO-KNX-IP-Komponenten

Zielgruppe

Systemintegratoren, Elektrofachplaner, Elektroinstallateure,
Spezialisten aus dem Elektro-Fachgroßhandel und sonstige KNX-Anwender

Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in MS Windows sowie über KNX und im Umgang mit der ETS; diese sollten Sie während eines Projektierungs-/ Inbetriebnahmeseminars bei einer zertifizierten Schulungsstätte erworben haben. Zusätzlich sind Kenntnisse in der SPS-Programmierung zwingend erforderlich. Sollten Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, sprechen Sie uns bitte an!

Inhalt

  • Systemvorstellung der WAGO KNX-IP-Komponenten: Anwendungscontroller, Router und TP1-Klemme
  • Anpassung eines Knotens an die Netzwerkkommunikation
  • Anwendung von Bibliotheken
  • Programmierbeispiele unter Verwendung von CODESYS 2.3 und e!COCKPIT
  • Praktische Übungen

Ziel

Der Teilnehmer erlernt die Handhabung der WAGO-Programmierumgebung und KNX-IP-Komponenten, um individuelle Lösungen zur Automation von Gebäuden erstellen zu können.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

695.00 €zzgl. USt
Im Preis sind enthalten: Seminarunterlagen und die Verpflegung während des Seminars. Mit der Bestätigung erhalten Sie eine Liste mit Hotelempfehlungen. Buchen Sie dort bitte mit Hinweis auf WAGO-Sonderkonditionen (nur bei Seminaren in Minden).

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.
Seminarnummer: 3104
Gebäudeautomation mit WAGO-KNX-IP-Komponenten

Termindetails

Preis:
695.00 € zzgl. USt
Beginn:
08:30 Uhr
Ende:
16:30 Uhr
Dauer:
3 Tage

Haben Sie keinen passenden Termin gefunden? Kontaktieren Sie uns mit einer Terminanfrage.

Termin anfragen

Kontakt

Telefon:
+49 571 887-44327