Seminarnummer : 02103

e!COCKPIT – Netzwerkkommunikation mit ETHERNET und Modbus®

Zielgruppe

Technisch ausgebildete Personen, die den PFC in ETHERNET-TCP/IP-Netzwerken einsetzen möchten.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Bedienung von e!COCKPIT, z. B. aus dem Grundlagenkurs 1303 oder vergleichbare Kenntnisse.

Inhalt

  • ETHERNET-Grundlagen 
  • Inbetriebnahme und Betrieb der PFC des WAGO-I/O-SYSTEMs Serie 750 in einem Netzwerk 
  • Tasksystem
  • Prozessdatenkommunikation zwischen Feldbusknoten per Modbus-TCP/IP und CODESYS-Netzwerkvariablen 
  • OPC UA

Ziel

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, die Möglichkeiten der ETHERNET-Feldbuskoppler/-controller des WAGO-I/O-SYSTEMs Serie 750 in ETHERNET-TCP/IP- und Modbus-TCP-IP-Umgebungen zu nutzen. Der Schwerpunkt des Seminars liegt beim PFC des WAGO-I/O-SYSTEMs Serie 750.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

695.00 €zzgl. USt
Im Preis sind enthalten: Seminarunterlagen und die Verpflegung während des Seminars. Mit der Bestätigung erhalten Sie eine Liste mit Hotelempfehlungen. Buchen Sie dort bitte mit Hinweis auf WAGO-Sonderkonditionen (nur bei Seminaren in Minden). Dies gilt nicht für Web-Trainings.
Seminarnummer: 02103
e!COCKPIT – Netzwerkkommunikation mit ETHERNET und Modbus®

Termindetails

Preis:
695.00 € zzgl. USt
Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27
Beginn:
08:30 Uhr
Ende:
16:30 Uhr
Dauer:
3 Tage

Kontakt

Telefon:
+49 571 887-44327