WAGO Lichtmanagement – die durchdachte Lösung für Beleuchtungen
Große Räume wie Produktions- oder Lagerhallen stellen hohe Anforderungen an eine effiziente und ergonomische Beleuchtung. Das WAGO Lichtmanagement besteht aus einer Kombination vordefinierter Hardwarekomponenten und nutzerfreundlicher Software. Das innovative Bedienkonzept via Standardwebbrowser ermöglicht flexible Anpassungen und damit die passende Lösung für alle Anwendungen. Mit vielen neuen Funktionen wird die Planung und Installation anspruchsvoller Beleuchtungslösungen somit noch einfacher und flexibler.
Konfigurieren statt Programmieren: Ohne spezifische Vorkenntnisse kann der Anwender das Lichtmanagement an sämtliche Anforderungen anpassen, skalieren und in Betrieb nehmen. Bei der intelligenten und energieeffizienten Lichtsteuerung profitiert er insbesondere von der benutzerfreundlichen Bedieneroberfläche des Systems.
Die Lösung unterstützt auch „Human Centric Lighting“ (HCL) , ein Konzept, das vor allem den Ansprüchen der biologisch wirksamen Arbeitsplatzausleuchtung Rechnung trägt. Darüber hinaus unterstützt die Lichtsteuerung eine große Anzahl von DALI-Sensoren verschiedener Hersteller. Hieraus ergeben sich viele neue Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsgebiete. Das Lichtmanagement ist kompatibel mit dem DALI-2-Standard.