Mehr Komfort bei der Konfiguration und Überwachung
Die neuen WAGO-Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren, Potentiometer, Widerstände und Thermoelemente verfügen neben einem Analogausgang oder einer RS-485-Schnittstelle über einen zusätzlichen Relais- und Digitalausgang. Mit den Temperaturmessumformern können Signalzustände mit bis zu zwei Schaltschwellen überwacht, gemeldet und auch signalisiert werden.
Die Konfiguration der Temperaturmessumformer erfolgt über die frei verfügbare Interface-Konfigurationssoftware, die Smartphone-Konfigurationsapp oder ein abnehmbares Display. Das Display zeigt Prozesswerte an und ermöglicht die intuitive und damit zeitsparende Konfiguration. Hierbei lassen sich sogar das Ein- und Ausgangsverhalten simulieren. Das ist zum Beispiel nützlich bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen, wenn der Eingangskreis noch nicht fertiggestellt ist, das Ausgangsverhalten aber bereits geprüft werden soll. Weiterhin kann die Konfiguration von Gerät zu Gerät kopiert werden, was Zeit und Kosten spart.
Zu den Highlights der WAGO RTD/TC-Temperaturmessumformer zählt:
das integrierte Relais, der digitale Meldeausgang, der Analogausgang sowie die serielle RS-485 Schnittstelle. Somit sind die Einsatzmöglichkeiten besonders vielfältig.
die brückbare Versorgungsspannung dank Konturengleichheit zu allen weiteren Messumformern und Trennverstärkern (Serien 857 und 2857)
die vielfältigen Beschriftungsmöglichkeiten mit Beschriftungsstreifen oder WMB-Multibeschriftungssystem