Art.-Nr. 750-330

Feldbuskoppler BACnet/IP

Art.-Nr. 750-330
Feldbuskoppler BACnet/IP;
Abgekündigt
Der Artikel ist abgekündigt.
Der Feldbuskoppler BACnet/IP (750-330) verbindet das modulare WAGO-I/O-SYSTEM mit dem Protokoll BACnet. Der 750-330 entspricht dem BACnet-Device-Profil B-BC gemäß DIN EN ISO 16484-5. Die Kommunikation mit anderen BACnet-Geräten erfolgt über BACnet/IP.

Für die an den Feldbuskoppler angeschlossenen Digitaleingangs-/-ausgangsmodule und Analogeingangs-/-ausgangsmodule werden automatisch passende BACnet-Objekte pro Kanal generiert (Native-Server). Die Verwendung von Funktions-, Technologie,- und Kommunikationsmodulen wird vom Gerät nicht unterstützt.

Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen.

Der Koppler ist für Feldbuskommunikation in BACnet/IP- und MODBUS-Netzen geeignet.


Ein integrierter Webserver stellt Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen des Kopplers zur Verfügung.


Der 750-330 stellt einen Steckplatz für ein wechselbares Speichermedium bereit. Mittels einer Speicherkarte können z. B. Geräteparameter und andere Dateien von einem Koppler auf einen nächsten übertragen werden. Die Karte steht für Zugriffe mittels FTP als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung.


Die maximale Anzahl von unterstützten BACnet-Objekten beträgt 256.

Die Konfiguration und Inbetriebnahme in BACnet-Netzwerken erfolgt mit der Windows-Software WAGO-BACnet-Konfigurator.

Produktdetails

Details
Technische Daten
Kommunikation BACnet/IP
Modbus (TCP, UDP)
ETHERNET
ETHERNET-Protokolle HTTPS
BootP
DHCP
DNS
FTP
SNMP
Gerätespezifisch BACnet-Device-Profil: B-BC (BACnet Building Controller); BACnet-Revision: 1.12
Übertragungsrate 10/100 Mbit/s
Übertragungsmedium Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5; 100 m maximale Leitungslänge
Übertragungsperformance Class D gemäß EN 50173
Speicherkartentyp SD und SDHC bis 32 GB (Alle zugesicherten Eigenschaften sind nur in Verbindung mit der WAGO-Speicherkarte 758-879/000-001 gültig.)
Speicherkartensteckplatz Push/Push-Mechanismus; Abdeckungsklappe plombierbar
Interner Speicher (Flash) 4,5 MB
Anzahl Module pro Knoten max. 99
Anzahl Module ohne Busverlängerung max. 64
Versorgungsspannung System DC 24 V (-25 … +30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP®-Anschluss)
Stromaufnahme Systemversorgung (5 V) 450 mA
Summenstrom für Systemversorgung 1.700 mA
Versorgungsspannung Feld DC 24 V (-25 … +30 %); über Leistungskontakte
Eingangsstrom typ. bei Nennlast (24 V) 500 mA
Netzteilwirkungsgrad typ. bei Nennlast (24 V) 90 %
Potentialtrennung 500 V System/Feld
Anzahl Leistungskontakte ausgehend 3
Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte 10 A
Anschlussdaten
Anschlusstechnik: Kommunikation/Feldbus BACnet/IP: 2 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45
Anschlusstechnik: Feldversorgung 6 x CAGE CLAMP®
Anschlusstechnik: Systemversorgung 2 x CAGE CLAMP®
Anschlusstechnik: Gerätekonfiguration 1 x Stiftleiste; 4-polig
Anschlusstyp 1 System-/Feldversorgung
Eindrähtiger Leiter 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Abisolierlänge 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Geometrische Daten
Breite 61,5 mm / 2.421 inch
Höhe 100 mm / 3.937 inch
Tiefe 71,9 mm / 2.831 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene 64,7 mm / 2.547 inch
Mechanische Daten
Montageart Tragschiene 35
Werkstoffdaten
Farbe lichtgrau
Gehäusewerkstoff Polycarbonat, Polyamid 6.6
Brandlast 3,191 MJ
Gewicht 161,7 g
Konformitätskennzeichnung CE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 … 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) -40 … 85 °C
Schutzart IP20
Verschmutzungsgrad (5) 2 gemäß IEC 61131-2
Betriebshöhe 0 … 2000 m
Einbaulage horizontal stehend/liegend; vertikal
Relative Feuchte (ohne Betauung) 95 %
Vibrationsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit 15g gemäß IEC 60068-2-27
EMV-Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung gemäß EN 61000-6-3
Beanspruchung durch Schadstoffe gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer relativen Feuchte 75 % 10 ppm
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer relativen Feuchte 75 % 25 ppm
Kaufmännische Daten
eCl@ss 10.0 27-24-26-07
eCl@ss 9.0 27-24-26-07
ETIM 7.0 EC001603
ETIM 6.0 EC001603
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4055143586085
Zolltarifnummer 85176200000
Downloads
CAD/CAE-Daten
CAE Daten
Environmental Product Compliance
Passende Produkte
Produktfamilie
I/O-System  Serie 750/753
Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.