News 12. Januar 2018
Verbindungselemente für die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2061

Reduzieren Sie Kosten und Zeit beim Verbinden von LED-Modulen: mit den neuen Verbindungselementen für die Serie 2061 von WAGO.

Die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2061 setzen Maßstäbe hinsichtlich der Baugröße und Anschließbarkeit verschiedenster Leiterquerschnitte. Durch die neuen Verbindungselemente sparen Sie nun auch Zeit beim Verbinden mehrerer LED-Module zu einem LED-Strang.

Ihre Vorteile:

  • Schnelles und werkzeugloses Verbinden von LED-Modulen 

  • Einfache Handhabung

  • Zeitersparnis gegenüber manueller Verdrahtung

Einfache Handhabung

Mit den neuen Verbindungselementen reihen Sie spielend einfach LED-Module aneinander: Stecken Sie das Verbindungselement einfach in eine Klemme und anschließend axial in die gegenüberliegende Klemme des nächsten Moduls. Durch das direkte Stecken und Trennen ohne Drückerbetätigung ist die Handhabung sichtlich einfach.

Flexibilität

Die neuen Verbindungselemente der Serie 2061 gibt es in zwei verschiedenen Längen, sodass die Klemmen in unterschiedlichen Abstandsbereichen entsprechend der jeweiligen Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken positioniert werden können.

Serie 2061 im Überblick

Die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2061 sind als 1-, 2- und 3-polige Varianten verfügbar. Mit einem Rastermaß von 6 mm sind sie nicht nur für LED-Anwendungen, sondern auch für die direkte Netzeinspeisung ideal geeignet. Sie haben eine Bauhöhe von nur 5,6 mm und sind für eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Leiterquerschnitten von 0,5 mm2 bis 1,5 mm2 (AWG 20 … 16) geeignet. Eindrähtige Leiter können zudem direkt gesteckt werden. Zum Anschließen und Lösen aller Leiterarten lässt sich die Klemmstelle ganz einfach mit Hilfe eines Betätigungsdrückers öffnen.

Produktübersicht

Zur Produktfamilie

SMD-Leiterplattenklemmen

Kompakt, flachbauend und weltweit universell einsetzbar: Die SMD-Leiterplattenklemmenfamilie von WAGO bietet Ihnen mit sechs unterschiedlichen Serien den optimalen Anschluss für Ihre LED-Module.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Passend zu unserer SMD-Familie

WAGO Steckverbindersystem WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt. WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

WAGO Steckverbindersystem picoMAX®

Eine Cr-Ni-Stahlfeder, dafür doppelte Nutzung der Kontaktkraft – durch dieses Prinzip ist picoMAX® bis zu 30 % kompakter als andere Verbindungssysteme.

picomax_2000x1500px.jpg

Leuchtentechnik

Von der Anschlusstechnik für LED-Module und Treiber über Leuchtenanschluss bis zum Lichtmanagement: WAGO hat die Erfahrung und Lösungen, mit denen Sie Licht effizient und effektvoll einsetzen können.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

WAGO Leiterplattenklemmen und WAGO Leiterplatten-Steckverbinder

Für jede Anwendung die passende Federanschlusstechnik: Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder von WAGO lassen sich schnell und sicher anwenden.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg