Stromversorgung Pro 2 – jetzt neu auch mit Simulationsfunktion!
Mit Hilfe der Konfigurationsfunktion kann z. B. das Überlastverhalten der Stromversorgung konfiguriert werden. Neben TopBoost und PowerBoost kann auch die elektronische Schutzschalterfunktionalität gewählt werden. Damit kann im Maschinen- und Anlagenbau sichergestellt werden, dass die Anforderungen der EN 60204 erfüllt werden.
- Dank der Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich die Stromversorgung auf nahezu jede Anwendung anpassen.
- Die konfigurierbare Schutzschalterfunktionalität reduziert Kosten und Platzbedarf, aber erhöht die Sicherheit.
- Die Simulationsfunktion erlaubt Ihnen, alle Eigenschaften der Stromversorgung Pro 2 zu entdecken, ohne ein Geräte anschließen zu müssen.
- Einstieg in die Möglichkeiten der Kommunikation von Pro 2