MM-4284 WD Special 2 - Control Cabinet Content_Fächer_2000x666.jpg

WAGOdirect Spezial: der Schaltschrank der Zukunft

Schnell, flexibel, möglichst kostengünstig – und das bei steigendem Kostendruck, knappen Ressourcen und engen Lieferfristen! Die Anforderungen an die Schaltschrankbranche steigen stetig weiter an. Um Kosten und Zeiten zu senken, müssen Produktionsprozesse immer mehr digitalisiert und automatisiert werden. Wie wettbewerbsfähig ein Schaltanlagenbauer ist, entscheidet sich neben der fachlichen Kompetenz vor allem durch die Effizienz seines Herstellungsprozesses.

Genau hier ist WAGO mit vielfältigen Produkten spezialisiert: Unsere Komponenten im Schaltschrank unterstützen Sie dabei, sich schon heute fit für die Zukunft aufzustellen. WAGO bietet innovative Lösungen – von der Stromversorgung bis zur Reihenklemme, vom Onlineprojektierungstool bis zur Prozessunterstützung. Alle Produkte und Systeme sind aufeinander abgestimmt und richten sich an einem konsistenten Wertschöpfungsprozess aus.

Lesen lohnt sich!

Themenhighlights

Den Schaltschrank wachsen sehen – Hörburger AG

MM-4284 WD Special 2 - Hörburger_2000x1125_.jpg

Innovationen für den Umweltschutz – Mösslein GmbH

MM-4284 WD Special 2 - Mösslein_2000x1125_.jpg

Mehr Power für Ihren Schaltschrank mit der WAGO Stromversorgung Pro 2

Effizienz entlang der Prozesskette mit der WAGO Konfigurationssofware Smart Designer

MM-4284 WD Special 2 - Smart Designer_2000x1125_.jpg

Magazin

Jetzt die digitale Ausgabe anfordern!

Mehr Informationen

Schaltschrankbau – Einfach. Schneller. Schalten.

Schaltanlagenbauer sind herausgefordert, ihre Arbeitsprozesse stetig zu optimieren – bei gleichzeitig steigenden Anforderungen hinsichtlich zunehmend vernetzter und integrierter Systeme. WAGO bietet dafür innovative Lösungen: Alle Produkte und Systeme sind aufeinander abgestimmt und richten sich an einem konsistenten Wertschöpfungsprozess aus, mit echtem Mehrwert, der den Anwender von der Planung und Projektierung über die Fertigung bis hin zur Prüfung und Inbetriebnahme unterstützt.

loesungen_schaltschrankbau_keyvisual_2000x1125.jpg
Feedback