marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Antriebssteuerung

Ganz gleich, ob Dieselmotor mit Abgasreinigung oder Hybridantrieb: Die Antriebsautomation kommt von WAGO. Wir haben die Lösungen für den Bereich Antriebssteuerung, die Sie voranbringen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Eigensichere Module für Sensorik in Zone 2
  • Marinekonformes Spannungsversorgungskonzept
  • Signalumwandlung und Automation aus einer Hand
  • Energiemesstechnik und elektronische Sicherungen für ein gezieltes Energiemanagement an Bord

WAGO in der Marine

Lösungen für die Antriebssteuerung

Unsere Automation und Verbindungstechnik für Antriebs- und Ruderanlagen bewährt sich auf allen Weltmeeren und unter schwierigsten Bedingungen.

Die Antriebstechnik von Schiffen steht auf dem Prüfstand.

Stichworte wie Slow-Steaming, Dual-Fuel, Abgasreduktion, hybride Antriebskonzepte oder LNG als Kraftstoff beschreiben Anforderungen, die die Komplexität des Antriebsstranges erhöhen. Ihre Forderung nach intelligenten Automationslösungen ist daher nur konsequent. Das eigensichere Portfolio des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 erlaubt Ihnen die Automatisierung von LNG-Antrieben oder die Nachrüstung von Scrubber- und Filtersystemen zur Abgasreduktion.

Die Komponenten der 750-XTR-Reihe sind besonders ertüchtigt für den Einsatz bei besonders hohen oder tiefen Umgebungstemperaturen, extremer Vibrations- oder EMV-Belastung. Die Spannungsversorgungsmodule sind für die erhöhten Anforderungen nach Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Ein- und mehrphasige Netzteile und Puffermodule sorgen im Störfall für die Verfügbarkeit des Automatisierungssystems. Die Absicherung der Sekundärkreise erfolgt bequem mit den fernbedienbaren elektronischen Sicherungen. Energiemessmodule für dieselelektrische Antriebe und ein reichhaltiges Portfolio an Signalwandlern und Signalverstärkern runden das Programm ab.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

Unsere Lösungen in der Anwendung

WAGO hat im Bereich Antriebssteuerung schon viele spannende Projekte umgesetzt. Lesen Sie hier von den aktuellsten.

Mehr erfahren

Mehr aus dem Bereich Marine

Ganz gleich, ob Maritim 4.0, Antriebssteuerung oder Tankballast- und Cargomanagement – WAGO bietet Lösungen für jede maritime Herausforderung.

Tankballast und Cargo

Eine stabile Lage bei jedem Seegang ist für Frachtschiffe überlebenswichtig. Zuverlässige Tankballastsysteme sind der Schlüssel dazu – mit Lösungen von WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Deckhandling und Kräne

Wartungsfreie sowie sichere Lösungen, die Schlepper und Kräne jederzeit einsatzbereit machen: Lösungen von WAGO bewähren sich auch unter widrigsten Bedingungen.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Alarm und Monitoring

Daten sammeln, aufbereiten, visualisieren und im Fall der Fälle alarmieren: Alarm- und Monitoringsysteme mit WAGO-Technik machen den Job.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Kabinenautomation

Kostengünstige und zuverlässige Steckverbindungslösungen von WAGO sind die elektronische Grundlage für die Annehmlichkeiten an Bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg