Die Platzsparer für 10mm2-Anschlüsse

22. März 2019
N-Trenn- und Potentialausgleichsklemmen mit minimaler Baubreite

WAGO hat sein Programm für Installationsreihenklemmen TOPJOB® S mit der kompakten 1-Leiter-N-Trennklemme und der 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme abgerundet. Die Angebotserweiterung umfasst für den Nennquerschnitt 10 mm2 die blaue N-Trennklemme und die graue Potentialausgleichsklemme. Die Installationsreihenklemmen wurden konzipiert für die platzsparende Realisierung von Einspeisungen und Abgriffen zur bzw. von der Sammelschiene 10 x 3 mm.

Dank ihrer minimalen Klemmenbaubreite eignen sich die Trenn- und Einspeiseklemmen ganz besonders für Einspeisungen in Gebäudeverteilern und Industrieschaltschränken. Ausgestattet mit der ausgereiften WAGO Push-in CAGE CLAMP®-Technologie können ein- und mehrdrähtige Leiter auch bis zu Leiterquerschnitten von 16 mm2 durch direktes Stecken angeschlossen werden.
Für eine einfache und sichere Kontaktierung der N-Sammelschiene arbeiten die N-Trennklemmen mit schraubenlosen N-Trennschlitten. Sie lassen sich einfach aufschieben und stellen die dauerhafte Kontaktierung sicher.

Verfügbarkeit: ab Juni 2019

Auf einen Blick:

  • Trennklemmen im Nennquerschnitt 10 mm²: Minimale Klemmenbreite, perfekt für Kontaktierungen zur Sammelschiene 10 x 3 mm

  • Zwei Varianten – N-Trennklemme in Blau und Potentialausgleichsklemme in Grau: Abgestimmt auf den Einsatz in Gebäudeverteilern und Industrieschaltschränken

  • Schraubenloser N-Trennschlitten: Einfache und sichere Kontaktierung der Sammelschiene

Produktübersicht

WAGO Push-in CAGE CLAMP®-Technologie

Installationsklemmen mit N-Trennung

Gebäude müssen aus technischer Sicht absolut sicher sein. Neben der sorgfältigen statischen Berechnung und der korrekten handwerklichen Umsetzung spielt hierbei insbesondere die Elektroinstallation eine wesentliche Rolle. Installationsklemmen mit N-Trennung sind eine probate Lösung, um den Anforderungen gerecht zu werden.

trennklemmen_2000x1500px.jpg