3_274 website  (2000 x 1500 px)

Serie 274 von WAGO – modular, einfach, sicher

Mehrpolige Klemmenleisten einfach selbst aufbauen

Die Serie 274 von WAGO ist ein elektrisches Verbindungssystem aus verrastbaren Durchgangsverbindern mit Hebeln. Aus den einzelnen Modulen lassen sich Klemmenleisten mit der benötigten Polzahl aufbauen oder als vormontierte, mehrpolige Klemmenleisten einsetzen.

Die Serie umfasst 2-Leiter- und 4-Leiter-Module als Verbindungsklemmen oder Reihenklemmen sowie Zubehör für Befestigung, Potentialverteilung und Leiterfixierung.



Website 2000x1125 274

Was sind die Vorteile der Serie 274 von WAGO?

Die Vorteile:

  • Mehr Möglichkeiten und Gestaltungsfreiheit: Einzelmodule lassen sich zu genau der Polzahl kombinieren, die für die jeweilige Anwendung benötigt wird.

  • Weniger Verdrahtungsaufwand: Push-in CAGE CLAMP® und WAGO Hebeltechnologie ermöglichen einfaches und schnelles Anschließen aller Leiterarten ohne Werkzeug.

  • Höhere Prozesssicherheit: Sichere und wartungsfreie Leiterkontaktierung durch Federklemmtechnik; Farbcodierungen, individuelle Hebelbeschriftungen und vorkonfigurierte Klemmenleisten helfen, Verdrahtungsfehler zu reduzieren.

  • Weltweit einsetzbar: Internationale Zertifizierungen ermöglichen den Einsatz in zahlreichen Märkten und Anwendungen.



Modular, einfach und sicher

Was bietet die Serie 274 von WAGO?

Viele Anwendungen erfordern spezielle Klemmenleisten, die sich mit Standardprodukten nur schwer realisieren lassen. Mit der Serie 274 von WAGO können Anwender exakt die Klemmenleiste zusammenstellen, die sie für Ihre Anwendung benötigen – ganz gleich, ob spontan auf der Baustelle, für den Montageprozess von Komponenten und Maschinen oder beim Geräteanschluss.

Die modularen Durchgangsverbinder mit Hebeln der Serie 274 von WAGO können seitlich miteinander verrastet werden.

Die modularen Durchgangsverbinder mit Hebeln der Serie 274 von WAGO können seitlich miteinander verrastet werden. So entstehen anwendungsspezifisch passende, mehrpolige Klemmenleisten.

So funktioniert die Serie 274

Die Serie 274 von WAGO basiert auf zwei verrastbaren Einzelmodulen:

2-Leiter-Durchgangsverbinder

  • Leiterquerschnitt: 0,2 bis 4 mm²

  • AWG 24 bis 12


4-Leiter-Durchgangsverbinder

  • Leiterquerschnitt: 0,2 bis 2,5 mm²

  • AWG 24 bis 14


Beide modularen Durchgangsverbinder mit Hebeln können durch Aneinanderrasten seitlich miteinander verbunden werden. So lassen sich Klemmenleisten mit unterschiedlicher Polzahl aufbauen. Zusätzlich sind vormontierte, mehrpolige Klemmenleisten mit 2 bis 8 Polen erhältlich. Beide modularen Durchgangsverbinder mit Hebeln sind als Verbindungsklemmen- und Reihenklemmenvariante verfügbar.



Welche Varianten der Serie 274 gibt es?

Die modularen Durchgangsverbinder mit Hebel der Serie 274 von WAGO gibt es in zwei Varianten: Als Verbindungsklemme (weißer Boden) oder als Reihenklemme (grauer Boden).

274 fam white 2000x1125

Verbindungsklemmen

Erkennbar am weißen Klemmenboden

Zertifizierungen:

  • IEC 60998-2-2

  • UL 486C Listed (Einzelmodul)

  • UL 2459 Listed (mehrpolige Klemmenleiste)

Strombelastbarkeit:

  • bis 32 A nach IEC

  • bis 20 A nach UL



274 fam gray 2000x1125

Reihenklemmen

Erkennbar am grauen Klemmenboden
Zertifizierungen:

  • IEC 60947-7-1

  • UL 1059 Recognized

Strombelastbarkeit:

  • bis 32 A nach IEC

  • bis 15 A nach UL



Produktvideo

Das macht die Serie 274 von WAGO aus

274leiste 2000x1125
Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; 1-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2401

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; 1-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; 1-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4201

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; 1-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; 8-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2408

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; 8-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; 8-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4208

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; 8-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; 2-polig; Deckelfarbe grau; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2422

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; 2-polig; Deckelfarbe grau; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; 2-polig; Deckelfarbe grau; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4222

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; 2-polig; Deckelfarbe grau; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2402/000-9320

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2402/000-9313

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 3-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2403/000-9313

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 3-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 4-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2404/000-9124

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 4-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2405/000-9315

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-2405/000-9322

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 4,00 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4202/000-9320

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4202/000-9313

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 2-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 3-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4203/000-9313

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 3-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 4-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4204/000-9124

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 4-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4205/000-9315

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß
Art.-Nr. 274-4205/000-9322

Modularer Durchgangsverbinder; für alle Leiterarten; mit Hebeln; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; mit Aufdruck; 5-polig; Deckelfarbe weiß; 2,50 mm²; weiß

Modularität und Zubehör

Welche Konfigurationsmöglichkeiten bietet die Serie 274 von WAGO?

274mod 2000x1125
274rail 2000x1125

Wofür können Klemmenleisten der Serie 274 von WAGO verwendet werden?

Anwendungsbeispiele der modularen Durchgangsverbinder mit Hebeln

In vielen Anwendungen werden unterschiedliche Anschlussbilder benötigt. Häufig reicht eine standardisierte Klemmenleiste nicht aus, oder sie enthält mehr Pole, als tatsächlich benötigt werden. Mit der Serie 274 können Klemmenleisten dagegen aus einzelnen Modulen aufgebaut werden. Dadurch lässt sich die Polzahl flexibel an die jeweilige Verdrahtungsaufgabe anpassen.
Typische Einsatzbereiche sind:

  • Wärmepumpen

  • Innen- und Außenleuchten

  • Klimageräte

  • Gastronomische Geschirrspüler

  • Lüftungsanlagen

  • Rollläden und Markisen

  • Netzübergabepunkte

  • Durchschleifen von Beleuchtungen

  • Industrie-Elektromotoren

  • Sensoren, z. B. Bewegungs- und Präsenzmelder



15_JB_ (2000 x 1125 px)

Deckenspots verdrahten und durchschleifen

Für das problemlose Anschließen und Durchschleifen von Deckenspots ist die WAGO Box, Größe 1, erhältlich. Sie ist vorbestückt mit passenden Klemmenleisten der Serie 274. (Artikel-Nr. 207-3410)

17_274Rollade (2000 x 1125 px)

Rollladensteuerung einfach verdrahten

Ganz gleich, ob eine geplante Nachrüstung oder ein Service-Einsatz ansteht: Mit den modularen Durchgangsverbindern lassen sich Rollladensteuerungen einfach und sicher anschließen.

21_274 point(2000 x 1125 px)

Netzübergabepunkte übersichtlich installieren

Mit den Klemmenleisten der Serie 274 von WAGO wird die Elektroinstallation am Netzübergabepunkt sauber und nach vollziehbar realisiert.

7_274 klima  (2000 x 1125 px)

Fehlerfreie und sichere Verdrahtung von Klimaanlagen

Ganz gleich, ob innerhalb eines Geräts oder beim Geräteanschluss vor Ort: Die Klemmenleisten der Serie 274 sorgen für eine schnelle, einfache und wartungsfreie Installation.

Wie werden Klemmenleisten für Serienproduktion konfiguriert?

Für Anwendungen mit einem gleichbleibenden Verdrahtungsaufbau können Klemmenleisten über den WAGO Konfigurator Smart Designer erstellt werden.
Möglich sind beispielsweise:

  • verschiedene Polzahlen

  • Kombination von 2- und 4-Leiter-Modulen

  • Farbcodierungen

  • Hebelbeschriftungen

  • Potentialverteilung

  • Befestigungslösungen

  • PE-Kontakte

Dadurch können Klemmenleisten bereits passend zur jeweiligen Anwendung bereitgestellt werden.



Handhabungshinweise

Wie werden Klemmenleisten der Serie 274 installiert?

29_handling1_(2000 x 1125 px)

Werkezuglose WAGO Hebeltechnologie

Betätigungshebel öffnen: zum Anschließen feindrähtiger Leiter und zum Lösen aller Leiterarten

44_handling2_(2000 x 1125 px)

Direktes Stecken der Leiter (Push-in)

Eindrähtige Leiter und Leiter mit Aderendhülse direkt stecken und anschließen

35_handling3_ (2000 x 1125 px)

Erweiterung mit Raststiften

Klemmenleisten manuell mit Raststiften bestücken, falls sie nicht bereits mit Raststiften konfiguriert wurden (empfohlenes Fixierungsschema beachten)

58_handling4_ (2000 x 1125 px)

Befestigung auf Oberflächen

Klemmenleisten mit Raststiften in Grundplatte mit Bohrlöchern befestigen

56_handling 5_ (2000 x 1125 px)

Schraubbefestigung von Klemmenleisten

Klemmenleisten mit Schrauben (M3, max. Kopfdurchmesser 5,6 mm) auf Oberflächen festschrauben

2_handling6_ (2000 x 1125 px)

Brücker anschließen

Querbrücker bis zum Anschlag in den Brückerschacht einstecken. ACHTUNG: Keine Reduzierbrückung von 4 mm2 auf 2,5 mm2 Module erlaubt.

5_handling 7_ (2000 x 1125 px)

Potentialverteilung per Brücker

Potentialverteilung ohne Verlust durch Querbrückung

47_handling8_(2000 x 1125 px)

Zugentlastungsplatte anschließen

Zugentlastungplatte bis zum Anschlag in den Brückerschacht einstecken. ACHTUNG: Keine Querbrückung auf der Seite mehr möglich.

1_handling9 (2000 x 1125 px)

Einzelmodule miteinander verrasten

Modulare Durchgangsverbinder mit Hebeln vertikal bis zum Einrasten ineinanderschieben. Eine Kombination von 2,5 mm2 und 4 mm2 ist möglich, wenn kein Brücker genutzt wird.

Der modulare Durchgangsverbinder in der Praxis

So wird die Klemme eingesetzt

Im Video erklären Ihnen unsere Experten, wie sie den Modularen Durchgangsverbinder mit Hebeln der Serie 274 einsetzen und was ihre Besonderheiten sind. Außerdem stellen sie Funktionalität und die Konfigurierbarkeit vor und beschreiben Anwendungsfälle.

FAQ

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.