Ihr Zugang zu WAGO Deutschland

Sie sind noch nicht registriert?

Jetzt registrieren!

WAGO-Produktwelten

Bereit für alles, was kommt

Digitalisierung, neue Gesetze und Anwendungsmöglichkeiten: Das sind nur drei von vielen Herausforderungen, denen sich auch Ihr Unternehmen stellen muss. In diesem dynamischen Umfeld unterstützt Sie WAGO partnerschaftlich mit hoher Innovationskraft und kompromissloser Präzision. Dabei gilt für Serienprodukte und individuelle Sonderlösung stets: Einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit sind selbstverständlich.

Mehr Wissen für bessere Lösungen

Rund um unsere Produkte bieten wir eine Vielzahl an Informationen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit praxisnah unterstützen.

Ihre Liste ist leer.

Zu Ihren Filtern gibt es leider keine passenden Ergebnisse. Sie können Ihre Filterkriterien ändern oder komplett zurücksetzen.

Themen

Die Cloud für smarte Seewege

Daten liefern, sammeln, auswerten und nutzen: Neben den IoT-Controllern PFC100 und PFC200 erweitert WAGO sein digitales Leistungsportfolio mit der WAGO Cloud – eine zukunftsweisende Technologie, um auch die eher konservative Schifffahrtsbranche effizienter arbeiten zu lassen.

22. November 2018
News

Messen – direkt an der Einspeisung
Stromwandler mit Spannungsabgriff
für 2-Leiter-Durchgangsklemme 185 mm2

Die Serie der Stromwandler mit Spannungsabgriff ist jetzt vollständig. Neben den bereits verfügbaren Varianten 50 mm2 und 95 mm2 steht jetzt auch ein Stromwandler mit Spannungsabgriff für die Durchgangsklemme 185 mm2 zur Verfügung. Auf kleinem Raum lassen sich so perfekt Energiemessungen realisieren.

21. November 2018
News

WAGO Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik

Die immer kompakteren Bauformen in der Elektroentwicklung haben dazu geführt, dass Leistungs- und Signalebene heute auf der Leiterplatte zusammengefasst sind. Die daraus resultierende Steigerung der Leistungsdichte verändert die Anforderungen an die Anschlusstechnik. Die Serien 2606 und 2626 stehen nun zusätzlich im Rastermaß 12,5 mm und in den Serien 2616 und 2636 zusätzlich im Rastermaß 15 mm zur Verfügung.

19. November 2018
News

Kompakt und leistungsstark – WAGO Stromversorgung mit 30 W auf nur 35,5 mm Baubreite

Die Stromversorgung Compact (787-2850) im Reiheneinbaugehäuse bietet viel Power auf 35,5 mm. Aufgrund der schmalen Bauform spart man im direkten Vergleich gegenüber Standardnetzgeräten rund 33 % Platz im Schaltschrank und Installationsverteiler.

19. November 2018
News

Volle Power auf 18 mm

Nur 18 mm breit liefert die Stromversorgung Compact (787-1200) einen Ausgangsstrom von 0,5 A und arbeitet auch bei anspruchsvollen Umgebungstemperaturen absolut zuverlässig.

17. Oktober 2018
News

WAGO Feldeinspeisefilter und WAGO Netzteilfilter mit integrierter Erdschlussprüfung für isolationsüberwachte Anlagen und Systeme

Versorgungsspannungen sicher in einen Feldbusknoten einspeisen, das war bislang die einzige Aufgabe der WAGO Feldeinspeisefilter und WAGO Netzteilfilter. Zwei neue Varianten bieten jetzt auch eine integrierte Erdschlussdiagnose an. Sie schützen nicht nur das System vor energiereichen Störgrößen auf den DC-Versorgungsleitungen wie sie durch Schaltüberspannungen oder durch induktive Verbraucher entstehen können, und die Feldversorgung vor transienten Überspannungen.

Produkte von WAGO:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-16:00 Uhr

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Perspektiven für mehr Möglichkeiten

WAGO unterstützt Sie mit über 20.000 Produkten sowie einer Vielzahl an innovativen und bewährten Lösungen, damit Sie Ihre Aufgaben erfolgreich meistern können. Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie, wie einfach sich Lösungswege von einem Anwendungsbereich auf den anderen übertragen lassen.

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer (z.B. 2002-1201) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Spalten benutzen Sie die „Tab“-Taste.
Bestellmenge: max {0}
VPE (UVPE): Stück
Bitte warten...
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Bestellliste importieren

Bitte beachten Sie Folgendes beim Import Ihrer Bestellliste:
  • Nur CSV- oder TXT-Dateien
  • Eine Position pro Zeile
  • Feldtrennung: Komma (,) oder Semikolon (;)
  • Aufbau: [Artikelnummer]Trennzeichen[Menge]
  • z.B. 222-413,500

Bestellliste kopieren und einfügen

Bitte kopieren Sie Ihre Bestellliste in das Eingabefeld. Dabei ist Folgendes zu beachten:
  • Eine Position pro Zeile
  • Feldtrennung: Komma (,) oder Semikolon (;) oder Tabulator
  • Aufbau: [Artikelnummer]Trennzeichen[Menge]
  • Keine Leerzeichen
  • z.B. 222-413,500

Merkliste kopieren

Bitte geben Sie einen eindeutigen Namen für die neue Merkliste ein. Anschließend werden alle gemerkten Produkte, Downloads und Seiten der Merkliste: {0} auf die neue Merkliste kopiert.
Feedback