loesungen_explosionsschutz_s_Fotolia_79693374_X_2000x1125.jpg

Grundlagen zum Explosionsschutz

Was bei einer Explosion passiert, welche Faktoren dazu
ausschlaggebend sind und welche Schutzmaßnahmen es gibt? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zu ATEX, Ex-Zonen,Zündschutzarten und Co.

Richtlinien, Normen, Bestimmungen

Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Gebiete müssen zahlreiche Kriterien erfüllen. WAGO stellt Ihnen die wichtigsten Vorschriften und Empfehlungen vor.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Zoneneinteilung

Abhängig von der Art der auftretenden Stoffe sind explosionsgefährdete Bereiche nicht gleichermaßen gefährdet. Aus der Häufigkeit und Dauer des Auftretens einer dieser Stoffe ergeben sich unterschiedliche Schutzanforderungen an die Betriebsmittel.

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Maßnahmen Ex-Schutz

Wer fordert Explosionsschutz? Für wen gilt der Explosionsschutz? Was ist dabei zu beachten? Und was ist ein konstruktiver Explosionsschutz? WAGO hat für Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Gerätegruppen

Gase, Dämpfe und Stäube werden ebenso wie die Geräte entsprechend ihrer Eigenschaften in verschiedene Gruppen eingeteilt. Diese Einteilung vereinfacht die richtige Auswahl von Geräten zu den verschiedenen Gasen, Dämpfen oder Stäuben.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Zündschutzarten

In Ex-Bereichen sind nur explosionsgeschützte Betriebsmittel zugelassen. Zündschutzarten sind konstruktive und elektrische Maßnahmen an Betriebsmitteln und zählen zum sekundären Explosionsschutz.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Zündquellen

Lässt sich in einem Arbeitsbereich eine explosionsfähige Atmosphäre nicht verhindern, kommt der sekundäre Explosionsschutz zum Tragen. Darunter versteht man das Verhindern von jeglichen Zündquellen im Ex-Bereich.

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Was ist eine Explosion?

Ex|plo|si|on, die; -, -en <lat.> (explosio) und bedeutet so viel wie „unter Druck entweichen“. Was bei einer Explosion passiert, welche Faktoren dazu ausschlaggebend sind und welche Schutzmaßnahmen es gibt? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte dazu.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produkte für den Explosionsschutz

Unsere flexible Produktpalette für den Explosionsschutz lässt sich sicher und wirtschaftlich im richtigen Verhältnis zueinander kombinieren – und das mit einem einheitlichen System vom Nicht-Ex-Bereich bis in den Ex-Bereich der gesamten Produktion. Auch für Sonderlösungen bietet WAGO genau das, was Planer und Systemintegratoren wollen.

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Market Management Industry Process

Weitere Serviceangebote: