Ihr Zugang zu WAGO Deutschland

Sie sind noch nicht registriert?

Jetzt registrieren!
Shape

Themen
Projektierung mit smartDESIGNER

Der Produktkonfigurator smartDESIGNER (http://www.configurator.wago.com/)ermöglicht das echte 3D-Projektieren von WAGO-Produkten aus den Bereichen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik – darunter TOPJOB®S-Reihenklemmen, das WAGO-I/O-SYSTEM 750, Leiterplattenklemmen und SPEEDWAY 767. Neben dem vorkonfektionierten Produkt erhalten Sie alle relevanten Produkt- und Prozessdaten zur Dokumentation.

Das kostenlose 3D-Onlineprojektierungstool für optimiertes Engineering:

  • Reduzieren administrativer Aufwände
  • Intelligente Schnittstellen
  • Konstruktion mit Mehrwert durch WAGO-CAD-Daten
  • Bestellung konfigurierter Produkte oder Einzelkomponenten
  • Effektivere Prozesse in der Fertigung

Reduzieren administrativer Aufwände

Das Onlineprojektieren im Browser macht die klassische Softwareinstallation überflüssig und bietet dem Nutzer jederzeit weltweiten Zugriff auf seine Projekte – bei stets aktuellen Artikeldaten von WAGO.

Intelligente Schnittstellen zu CAE-Programmen und e!COCKPIT

Nach der Erstellung des Stromlaufplans in der CAE-Software oder eines Projektes in e!COCKPIT können die Daten für alle oder für speziell ausgewählte Klemmenleisten übergeben werden. Eine Arbeit mit eigenen Artikelnummern ist dabei möglich. Im smartDESIGNER wird die Klemmenleiste automatisch aufgebaut und durch Plausibilitätsprüfungen vervollständigt. Zusätzlich ist es möglich, Beschriftungsdaten aus der CAE-Software zu importieren und Klemmenbeschriftungen auf dem smartPRINTER zu drucken.

Konstruktion mit Mehrwert durch WAGO-CAD-Daten

Für die mechanische Planung lassen sich projektierte Klemmenleisten aus dem smartDESIGNER als 2D-/3D-CAD-Modelle über das WAGO-PARTcommunity-Portal in nativen oder neutralen Formaten in die Konstruktion übergeben.

Neben der Geometrie können technische und kaufmännische Artikelinformationen in das CAD-Zielsystem oder zusätzlich an die eingesetzte PLM-/ERP-Software übergeben werden.

Bestellung konfigurierter Produkte oder Einzelkomponenten

Profitieren Sie bei der Bestellung eines konfigurierten Produktes vom hohen Qualitätsstandard mit geringen Produktionsrisiken im individuellen Projektgeschäft. Minimieren Sie Lagerhaltungs- und Montagekosten durch ein Produkt statt einzelner Komponenten.

Effektivere Prozesse in der Fertigung

Der smartDESIGNER unterstützt den Fertigungsprozess bei der automatischen Artikelanlage in PLM und ERP sowie bei der Erstellung von Fertigungsunterlagen und Stücklisten. Die Bedruckung von WAGO-Beschriftungsmaterialien mit dem smartPRINTER zur Beschriftung des Schaltschranks ist ebenfalls aus dem Projekt heraus möglich. Bei der Montage profitieren Sie von der Fertigungsansicht mit den notwendigen Informationen komplett in 3D.

Ihre Vorteile mit dem smartDESIGNER:

  • Installationsfrei im Webbrowser

  • Planen in echtem 3D

  • Prüfung mit WAGO-Expertenwissen

  • Aktuelle Produktdaten

  • Export von intelligenten CAD-Daten

  • Schnittstellen zu CAE-Programmen und e!COCKPIT

  • Einfache Übergabe von relevanten Produkt- und Prozessdaten

smartDESIGNER von WAGO:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer (z.B. 2002-1201) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Spalten benutzen Sie die „Tab“-Taste.
VPE (UVPE)
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Nach unten
Zum Seitenanfang