Shape
Art.-Nr. 750-872

Controller ETHERNET; 2. Generation; RS-232; Fernwirktechnik

Art.-Nr. 750-872
Controller ETHERNET; 2. Generation; RS-232; Fernwirktechnik
Bitte warten...
Preis und Verfügbarkeit nachAnmeldung
VPE (UVPE): 1 Stück
Ihr eingegebener Wert wurde gerundet.
Nicht unter UVPE bestellbar!
Der Artikel wurde aus dem Warenkorb entfernt, da bereits in max-Menge gekauft.
1
Art.-Nr. 750-872
VPE (UVPE): 1 Stück
Ihr eingegebener Wert wurde gerundet.
Nicht unter UVPE bestellbar!
Der Artikel wurde aus dem Warenkorb entfernt, da bereits in max-Menge gekauft.
1

Beschreibung

Diese SPS des WAGO-I/O-SYSTEMs deckt die Anforderungen der Fernwirktechnik ab.

Die Steuerung bietet eine Vielzahl an Anwendungsprotokollen, die zur Steuerung von Klemmendaten (MODBUS TCP/-RTU, IEC 60870-5-101/-104, 3964R, RK512, Ethernet/IP) oder für die Verwaltung und Diagnose des Systems (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP und SMTP) vom Anwender genutzt werden können.

Für web-basierte Anwendungen steht ein interner Server zur Verfügung, auf dem sich HTML-Seiten hinterlegen lassen. Via XML und ASP lassen sich Programme direkt aufrufen. Library-Funktionen für Mail, SOAP, ASP, IP-Konfiguration, ETHERNET-Sockets und File-System runden das Produktprofil ab.

Die auf einer 32-Bit-CPU basierende Steuerung ist multitasking-fähig und verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr. Die Erstellung des SPS-Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3. Der SPS-Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.

Auf die IEC60870-5-101-/-103-/-104, IEC61850 und IEC61400-25-Fernwirkprotokolle kann der SPS-Programmierer mit einem CoDeSys-Programm über Funktionsbausteine zugreifen.

Alternativ können Anwender, die kein SPS-Programm schreiben wollen, die Fernwirkprotokolle auch einfach in CoDeSys über ein entsprechendes Konfigurationstool parametrieren.

Produktdetails

Daten

Kaufmännische Daten

Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454618186
Zolltarifnummer 85371091990
Produktgruppe 15 (I/O-System)
eCl@ss 9.0 27-24-26-07
eCl@ss 8.0 27-24-22-07
ETIM 6.0 EC000236
ETIM 5.0 EC000236

Technische Daten

Kommunikation EtherNet/IP
Modbus TCP/UDP
Modbus RTU
Fernwirkprotokolle
RS-232-Schnittstelle
Ethernet-Protokolle HTTP
BootP
DHCP
DNS
NTP
SNTP
FTP
SNMP
Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101/-103/-104
3964R/RK512
IEC 61850-7
IEC 61400-25
DNP3
CPU 32 Bit
Programmierumgebung WAGO-I/O-PRO V2.3 (basierend auf CODESYS 2.3)
Programmiersprachen gemäß IEC 61131-3 Anweisungsliste (AWL)
Kontaktplan (KOP)
Funktionsplan (FUP), Signalflussplan (CFC)
Strukturierter Text (ST)
Ablaufsprache (AS)
Visualisierung Web-Visu
Bibliotheken IEC 60870-5-101/-103/-104, 3964R/RK512, IEC 61850, IEC 61400-25, DNP3
Übertragungsrate ETHERNET: 10/100 Mbit/s; Serielle Schnittstelle: 9,6 kBd … 115,2 kBd
Bussegmentlänge max. ETHERNET: 100 m; Serielle Schnittstelle: 1200 m
Übertragungsmedium Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5
Übertragungsmedium abgeschirmtes Cu-Kabel 2 (4) x 0,25 mm²
Interner Speicher (Flash) 2 Mbyte
Programmspeicher 1024 KB
Datenspeicher 1024 KB
Remanentspeicher Software 30 kbyte
Anzahl Module pro Knoten max. 250
Anzahl Module ohne Busverlängerung max. 64
Konfigurationsmöglichkeiten WAGO-I/O-CHECK
Web-Based-Management
Ein- und Ausgangsprozessabbild (intern) max. 2 KB/2 KB
Speicher für Feldbus-Eingangsvariablen max. 512 Byte
Speicher für Feldbus-Ausgangsvariablen max. 512 Byte
Versorgungsspannung System DC 24 V (−25 … +30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP®-Anschluss)
Stromaufnahme Systemversorgung 300 mA
Summenstrom für Systemversorgung 1700 mA
Versorgungsspannung Feld DC 24 V (-25 … +30 %); über Leistungskontakte
Eingangsstrom typ. bei Nennlast (24 V) 500 mA
Netzteilwirkungsgrad typ. bei Nennlast (24 V) 87 %
Potentialtrennung 500 V System/Versorgung
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1) 10/100 Mbit/s
Anzeigeelemente LED (LINK) grün: Verbindung Netzwerk; LED (MS, NS) rot/grün: Status Knoten, Netzwerk; LED (TxD/RxD) grün: Datenaustausch; LED (I/O, USR) rot/grün/orange: Status Klemmenbus, durch User programmierbarer Status; LED (A, B) grün: Status Systemversorgung, Feldversorgung
Anzahl Leistungskontakte ausgehend 3
Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte 10 A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik: Kommunikation/Feldbus EtherNet/IP: 1 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Buchse D-Sub 9; RS-232-Schnittstelle: 1 x Buchse D-Sub 9; Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-101/-103: 1 x Buchse D-Sub 9; Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104: 1 x RJ-45; Fernwirkprotokoll IEC 61850: 1 x RJ-45; Fernwirkprotokoll DNP3: 1 x RJ-45 oder Buchse D-Sub 9
Anzahl Anschlüsse: Feldversorgung 6
Anschlusstechnik: Feldversorgung CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlüsse: Systemversorgung 2
Anschlusstechnik: Systemversorgung CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlüsse: Gerätekonfiguration 1
Anschlusstechnik: Gerätekonfiguration 4-polige Stiftleiste
Eindrähtiger Leiter 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Abisolierlänge 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch

Geometrische Daten

Breite 50,5 mm / 1.988 inch
Höhe 71,1 mm / 2.799 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene 63,9 mm / 2.516 inch
Tiefe 100 mm / 3.937 inch

Mechanische Daten

Montageart Tragschiene 35 x 15
Anzeigeelemente LED (LINK) grün: Verbindung Netzwerk; LED (MS, NS) rot/grün: Status Knoten, Netzwerk; LED (TxD/RxD) grün: Datenaustausch; LED (I/O, USR) rot/grün/orange: Status Klemmenbus, durch User programmierbarer Status; LED (A, B) grün: Status Systemversorgung, Feldversorgung

Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau
Gehäusewerkstoff Polycarbonat, Polyamid 6.6
Brandlast 3 MJ
Gewicht 193.358 g
Konformitätskennzeichnung CE

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 … 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) -25 … 85 °C
Schutzart IP20
Betriebshöhe ohne Temperatur-Derating: 0 … 2000 m; mit Temperatur-Derating: 2000 … 5000 m (0,5 K/100 m); max: 5000 m
Einbaulage beliebig
Relative Feuchte (ohne Betauung) 95 %
Vibrationsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27
EMV-Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung gemäß EN 61000-6-4
Beanspruchung durch Schadstoffe gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer relativen Feuchte < 75 % 10 ppm
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer relativen Feuchte < 75 % 25 ppm

Zulassungen / Zertifikate

Ex-Zulassungen

Logo
Zulassung
Zertifikatsname
Logo
Zulassung: ATEX
TUEV Nord Cert GmbH
Zertifikatsname: TÜV 07 ATEX 554086 X en.
Logo
Zulassung: TUEV Nord
TUEV Nord Cert GmbH
Zertifikatsname: IECEx TUN 09.0001 X
Englisch
Logo
Zulassung: UL
Underwriters Laboratories Inc.
(HAZARDOUS LOCATIONS)
Zertifikatsname: E198726 Sec.1
Englisch

UL-Zulassungen

Logo
Zulassung
Zertifikatsname
Logo
Zulassung: UL
UL International Netherlands B.V.
(ORDINARY LOCATIONS)
Zertifikatsname: E175199 Sec.1
Englisch

Downloads

Dokumentation

Handbuch

Programmierbarer Feldbuscontroller für Fernwirktechnik 10 / 100 Mbit/s; digitale und analoge Signale
09.01.2015
PDF 9,7 MB
EDS-Dateien für EthernetIP / Serie 750 und 767
04.05.2017
ZIP 71,0 kB
Englisch
WAGOupload Für Inbetriebnahme, Verwaltung und Konfiguration von ETHERNET-Feldbuscontrollern der Serie 750
01.06.2017
PDF 6,3 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-61850-Lösung
27.11.2017
PDF 20,5 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-60870-Lösung
27.11.2017
PDF 4,5 MB
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Begriffsdefinition, Kennzeichnung und Errichtungsbestimmungen
08.05.2014
PDF 984,6 kB
Projektierungshinweise Randbedingungen und Empfehlungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit
03.05.2011
PDF 1,8 MB

Schnellstartanleitung

WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-61850-Lösung
27.11.2017
PDF 20,5 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 DNP3-Lösung
23.05.2017
PDF 5,6 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-60870-Lösung
27.11.2017
PDF 4,5 MB

Ausschreibungstext

750-872 IO, Controller
22.01.2016
DOC 32,8 kB
Deutsch

Tutorial

Tutorial IEC 61850 GOOSE Publisher
04.09.2012
WMV 18,4 MB
Englisch
WAGO IEC 61400-25 solution (Windmill)
01.12.2011
01.12.2011
WMV 20,4 MB
Tutorial WAGO IEC 61850 / 61400 solution
01.12.2011
01.12.2011
WMV 45,4 MB
Tutorial IEC 61850 GOOSE Subscriber
12.07.2012
WMV 22,1 MB
Englisch
WAGO IEC 61850 solution (Transformer)
12.09.2012
01.12.2011
WMV 56,8 MB

Systembeschreibung

Controller 750 Allgemeine Produktinformationen
02.06.2017
PDF 383,6 kB
Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750
02.06.2017
PDF 341,4 kB

Anwendungshinweise

Anwendungshinweis

Anbindung Thermokon Multifunktions- Raumbediengeräte WRF 08 In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, wie grundsätzlich die Kommunikation zwischen dem WAGO I/O System und den Multifunktions- Raumbediengeräten (WRF08 RS485 Modbus) von der Firma Thermokon realisiert werden kann.
19.03.2014
ZIP 934,1 kB
Anwendungshinweis DMX_02 In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, wie über die serielle Schnittstelle 750-652 ein DMX-Master zur Ansteuerung von DMX-Geräten realisiert werden kann.
26.04.2017
ZIP 800,1 kB
HLK Anlagenmakros Basierend auf der Building_HVAC_03.lib stellt WAGO in dem Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung verschieden HLK-Anlagenmakros zur Verfügung.
14.06.2017
ZIP 13,5 MB
Anwendungshinweis für die 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-495 Der Anwendungshinweis für die 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-495 zeigt, wie grundsätzlich die Messwerte der Leistungsmessklemme ausgelesen werden können. Des Weiteren wird gezeigt, wie mit Hilfe der WAGO-I/O-PRO- V2.3 Visualisierung die Leistungsmessklemme konfiguriert werden kann.
20.03.2014
ZIP 2,0 MB
Anwendungshinweis DALI 753-647 Konfigurationsoberfläche In diesem Anwendungshinweis wird der WAGO DALI-Konfigurator, die Integration der DALI-Visualisierung zur Konfiguration von verschiedenen Sensortypen und die Implementation in ein Programm beschrieben.
20.06.2017
ZIP 2,9 MB
Anwendungshinweis Scheduler_03.lib Dieser Anwendungshinweis beschreibt verschiedene Anwendungen der Bibliothek Scheduler_03.lib.
05.03.2014
ZIP 1,8 MB
Anbindung der HKW-Elektronik Wetterprognose-Station WS-K xx T ModBus Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie die Kommunikation zwischen dem WAGO-I/O-System und einer HKW-Elektronik Wettterprognose-Station Kompakt realisiert werden kann.
07.07.2017
ZIP 781,1 kB
Anbindung eines Raumbediengerätes Thanos SR L MODBUS von der Fa. Thermokon an das WAGO-I/O-SYSTEM In diesem Anwendungshinweis wird beispielhaft beschrieben, wie die Kommunikation zwischen dem WAGO-I/O-SYSTEM und den Raumbediengeräten Thanos SR L MODBUS der Firma Thermokon realisiert werden kann.
19.03.2014
ZIP 313,9 kB
HLK-Anlagenmakros für TRIC In dieser Zip-Datei finden Sie Vorlagen und Makros für die Planungssoftware TRIC. TRIC ist ein Werkzeug für Planer und Errichter von HLK-Anlagen, das den Richtlinien der VOB, VDI und DIN EN ISO entspricht.
24.07.2015
ZIP 76,8 MB
Deutsch
Anwendungshinweis für die 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 Der Anwendungshinweis für die 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 zeigt, wie grundsätzlich die Messwerte der Leistungsmessklemme ausgelesen werden können. Des Weiteren wird gezeigt, wie mit Hilfe der WAGO-I/O-PRO- V2.3 Visualisierung die Leistungsmessklemme konfiguriert werden kann.
11.11.2014
ZIP 2,1 MB
Anwendungshinweis Wetterstation Elsner P03 Modbus In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, wie die Kommunikation zwischen dem WAGO I/O System und der ELSNER Wetterstation P03/3 mit Modbus Schnittstelle realisiert werden kann.
18.03.2014
ZIP 286,7 kB
Anwendungshinweis für Bibliothek PowerMeasurement_03 Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie mit Hilfe der 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-493 Strom, Spannung, Wirkleistung, Leistungsfaktor und Energieverbrauch gemessen werden können.
19.03.2014
ZIP 946,9 kB
Anwendungshinweis DaylightSaving In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, wie eine automatische Sommer- /Winterzeitumstellung auf dem Ethernet Feldbus-Controller 750-841 ab Firmware 11 realisiert werden kann.
19.03.2014
ZIP 683,4 kB
Anbindung Thermokon Multifunktions- Raumbediengeräte WRF 06 In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, wie grundsätzlich die Kommunikation zwischen dem WAGO I/O System und den Multifunktions- Raumbediengeräten (WRF06 RS485 Modbus) von der Firma Thermokon realisiert werden kann.
08.04.2016
ZIP 401,2 kB
Anwendungshinweis Anbindung eines iPod Touch Dieser Anwendungshinweis beschreibt die grundsätzliche Vorgehensweise für Zugriffe auf die WAGO-ETHERNET-Controller 750-8xx oder WAGO-ETHERNET-Koppler 750-3xx mittels iPod-touch
19.03.2014
ZIP 440,7 kB
Deutsch
Anwendungshinweis GRUNDFOS GENIbus Schnittstelle Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie die Kommunikation zwischen dem WAGO-I/O-SYSTEM und Grundfos Umwälzpumpen der Serie MAGNA mit GENIbus Schnittstelle realisiert werden kann.
20.03.2017
ZIP 286,4 kB
Anwendungshinweis Bibliothek MpBus_03 In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, wie ein WAGO Feldbus-Controller über die MP-Bus Masterklemme (750-643) eine Kommunikation zu den MP-Bus Stellantrieben herstellt.
20.02.2017
ZIP 526,9 kB
Anwendungshinweis Bibliothek EnOcean_06 In diesem Anwendungshinweis wird beispielhaft beschrieben, wie die Kommunikation zwischen dem WAGO-I/O-SYSTEM und verschiedenen EnOcean-Funk-Sensoren unter Zuhilfenahme der Bibliothek EnOcean_06.lib realisiert werden kann
30.11.2016
ZIP 893,0 kB
Anbindung von DMX Geräten über den ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1an das WAGO-I/O-SYSTEM Dieser Anwendungshinweis beschreibt die Anbindung des ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 an das WAGO I/O-Systems. Der ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 kann sowohl als DMX Master als auch als DMX Slave betrieben werden.
19.03.2014
ZIP 1,5 MB
Anwendungshinweis SMI_02.lib Dieser Anwendungshinweis beschreibt die grundsätzliche Vorgehensweise zur Ansteuerung von SMI - Antrieben (Standard Motor Interface).
03.02.2014
ZIP 978,4 kB

Bibliotheken

Gerätebeschreibungsdatei

EDS-Dateien für EthernetIP / Serie 750 und 767
04.05.2017
ZIP 71,0 kB
Englisch

Gerätetreiber

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857
10.09.2014
ZIP 4,8 MB
Englisch

Engineering-Software

Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software

WAGO BootPServer / Serie 750 und 767
24.05.2011
ZIP 1,1 MB
Englisch
WAGO-IO-PRO Demo-Version (759-912) / Serie 750, 758 und 762
20.06.2017
ISO 334,5 MB
Englisch
WAGO Extension Setting / Serie 750
24.05.2011
ZIP 5,4 MB
Englisch
WAGOupload Small Version WAGOupload ist eine eigenstandige PC-Software zur Übertragung, Sicherung und Wiederherstellung von SPS-Applikationen auf WAGO Controllern der Serie 750
06.11.2017
ZIP 3,6 MB
WAGOupload Full Version WAGOupload ist eine eigenstandige PC-Software zur Übertragung, Sicherung und Wiederherstellung von SPS-Applikationen auf WAGO Controllern der Serie 750.
06.11.2017
ZIP 53,1 MB
(759-316) WAGO Ethernet Settings / Serie 750
25.01.2017
EXE 16,0 MB

Runtime Software

Firmware

Firmware: 750-872 Controller ETHERNET; 2. Generation; RS-232; Fernwirktechnik
10, 25.02.2014
zip 7,8 MB

smartDATA

CAD Daten

3D Download 750-872
URL

Andere Kunden kauften auch

WAGO-Produkte:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Zeilen benutzen Sie die „Tab“-Taste.
VPE (UVPE)
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Nach unten
Zum Seitenanfang