Art.-Nr. 8003-099/750-831

Starterkit; BACnet/IP

Abgekündigt
Der Artikel ist abgekündigt.

Starterkit für BACnet/IP mit ECO-Controller

Das BACnet/IP-Starterkit eignet sich für alle, die flexibel sein wollen. Egal ob für Räume, Beleuchtungssteuerungen oder HLK-Anlagen: Der leistungsfähige BACnet/IP-ECO-Controller ist die richtige Wahl für Aufgaben der Gebäudeautomation.

Vorteile des BACnet/IP ECO-Controllers:

  • Er entspricht dem Geräteprofil eines BACnet-Building-Controllers (B-BC) mit allen wesentlichen BACnet-Objekten und Interoperabilitätsbausteinen (BIBBs).
  • Mit 256 BACnet-Objekten ist der BACnet/IP-ECO-Controller eine wirtschaftliche Alternative für Aufgaben in der Gebäudeautomation, bei denen eine kleine Anzahl von BACnet-Objekten genügt.
  • Kleinere Regelungsaufgaben lassen sich damit in der Gebäudeautomation erheblich günstiger umsetzen.

Das BACnet/IP-Starterkit beinhaltet:

  • Controller BACnet/IP; ECO: 750-831/000-002
  • 2-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms: 750-400
  • 2-Kanal-Digitalausgang; DC 24 V; 0,5 A: 750-501
  • Endmodul: 750-600
  • Netzgerät DC 24 V 1,0 A: 787-1602
  • Schaltermodul 2-fach-DI-Simulator: 288-863
  • Entwicklungsumgebung inkl. USB-Kommunikationsleitung; WAGO-I/O-PRO CAA; USB-Kit: 759-333/000-923
  • Betätigungswerkzeug 3,5 mm: 210-720
  • Patch-Kabel 1,0 m

Produktdetails

Details
Technische Daten
Kommunikation BACnet/IP
Modbus (TCP, UDP)
ETHERNET
ETHERNET-Protokolle HTTP
BootP
DHCP
DNS
SNTP
FTP
SNMP
Visualisierung Web-Visu
Programmierumgebung WAGO-I/O-PRO V2.3 (basierend auf CODESYS V2.3)
Mechanische Daten
Gewicht 1180 g
Umgebungsbedingungen
Brandlast 39,574 MJ
Kaufmännische Daten
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4055143462426
Zolltarifnummer 85371098990