MCS MIDI Classic
Art.-Nr. 2231-1102/327-000/127-000
1-Leiter-Federleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 2-polig; Rastfussflansch; 2,50 mm²; grau
Abmessungen in mm
Polzahl 2: L = 12 mm
Polzahl 3: L = 17 mm
Polzahl 4: L = 22 mm
Polzahl 5: L = 27 mm
Abmessungen in mm
Bohrlochbild fuer Blechmontage
Federleisten / Stiftleisten Serie 2231, 2232, 2721 und 2722
Rastermaß 5 mm und 7,50 mm
Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
L1 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 9,3 mm