MCS MINI
Art.-Nr. 2734-1116/329-000
1-Leiter-Federleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 16-polig; 100% fehlsteckgeschützt; mittige Verriegelungsklinke; 1,50 mm²; lichtgrau
Abmessungen in mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,4 mm
Polzahl 4: L1 = 1,15 mm
Polzahl 5 + 6: L1 = 4,65 mm
Polzahl 7 + 8: L1 = 8,15 mm
Polzahl 9 + 10: L1 = 11,65 mm
Polzahl 11 + 12: L1 = 15,15 mm
Polzahl 13 + 14: L1 = 18,65 mm
Polzahl 15 + 16: L1 = 22,15 mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,4 mm
Polzahl 4: L1 = 1,15 mm
Polzahl 5 + 6: L1 = 4,65 mm
Polzahl 7 + 8: L1 = 8,15 mm
Polzahl 9 + 10: L1 = 11,65 mm
Polzahl 11 + 12: L1 = 15,15 mm
Polzahl 13 + 14: L1 = 18,65 mm
Polzahl 15 + 16: L1 = 22,15 mm