MCS MIDI
Art.-Nr. 721-306/031-000
1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 6-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; 2,50 mm²; lichtgrau
Abmessungen in mm
L1 = (Polzahl x Rastermaß) + 3 mm
L2 = (Polzahl x Rastermaß) + 8,8 mm
L3 = (Polzahl x Rastermaß) + 14,8 mm
L1 = (Polzahl x Rastermaß) + 3 mm
L2 = (Polzahl x Rastermaß) + 8,8 mm
L3 = (Polzahl x Rastermaß) + 14,8 mm