[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Verbindungstechnik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/c/steckverbinder","name":"Steckverbinder","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":null,"name":"2231-1603/127-000","linkClass":null,"categoryCode":null}]
[
{
"id": "details",
"label":"Daten",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
MCS MIDI Classic
Art.-Nr. 2231-1603/127-000
1-Leiter-Stiftleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 3-polig; Rastfussflansch; 2,50 mm²; grau
Abmessungen in mm
Polzahl 2: L = 12 mm; L3 = 13,2 mm
Polzahl 3: L = 17 mm; L3 = 18,2 mm
Polzahl 4: L = 22 mm; L3 = 23,2 mm
Polzahl 5: L = 27 mm; L3 = 28,2 mm
Abmessungen in mm
Bohrlochbild fuer Blechmontage
Federleisten / Stiftleisten Serie 2231, 2232, 2721 und 2722
Rastermaß 5 mm und 7,50 mm
Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
L1 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 9,3 mm
MCS MIDI Classic
Das MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Das System umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 7,62 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 10 mm² ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.