MCS MIDI Classic
Art.-Nr. 2231-1606/114-000
1-Leiter-Stiftleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 6-polig; Snap-In-Flansch; 2,50 mm²; grau
Abmessungen in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
Abmessungen in mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm