Art.-Nr. 2231-590/000-009
Rastfussflansch; für Feder- und Stiftleisten; Für Push -in CAGE CLAMP®-Anschluss; MCS MIDI Hebel; links / rechts; lichtgrau
Abmessungen in mm
Bohrlochbild und Blechausschnitt fuer Blechmontage
Rastermaß 7,50 mm Serie 2724
Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
L1 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 9,3 mm
L2 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 8,7 mm
Abmessungen in mm
Bohrlochbild fuer Blechmontage
Federleisten / Stiftleisten Serie 2231, 2232, 2721 und 2722
Rastermaß 5 mm und 7,50 mm
Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
L1 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 9,3 mm