Anleitung
0...10V-Ventilansteuerung

1

Reihenklemmen der Serie 2002

2

Stromversorgung EPSITRON® CLASSIC Power

3

Schraubenlose Endklammer

4

Controller BACnet/IP

5

2-Kanal-Analogausgang

6

Endmodul

Reihenklemmen der Serie 2002

Stromversorgung EPSITRON® CLASSIC Power

Schraubenlose Endklammer

Controller BACnet/IP

2-Kanal-Analogausgang

Endmodul

Beschreibung

Eine 0…10-V-Ansteuerung ist für den Bereich HLK und Raumautomation vorgesehen. Mit Hilfe einer 0…10V-Ansteuerung können Stellglieder (Ventile/Klappen) sehr genau in Ihren Regelkreis eingreifen. Somit werden nicht nur die entsprechenden Prozesse genau definiert und geregelt, sondern es kann auch viel Energie, durch konstante Regelkreise, eingespart werden. Je nach Stellglied können auch mehrere Geräte parallel angefahren werden.

Die 2- bis 8-Kanal-Analogausgangsklemme erzeugt Signale der normierten Größen 0 … 10 V. Das Ausgangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 10 Bit ausgegeben. Die Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt. Zur Spannungsversorgung wird für die Spannungsmodule die interne Systemspannung und die Feldversorgung benutzt.

Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO benötigt.

Produktübersicht