Die Befestigung der neuen Hochstrom-Reihenklemmen erfolgt durch jeweils zwei M6- bzw. M8-Zylinderkopfschrauben und entsprechende Unterlegscheiben. Für zusätzliche Stabilität und komfortablere und einfachere Montage sorgen die Fixierelemente für die jeweiligen Querschnitte.
Die Klemmen mit Befestigungsflansch sind ab sofort als 50 und 95 mm2 in den Farben Grau (Artikelnummern 285-141 für 50 mm2 und 285-181 für 95 mm2), Blau (Artikelnummern 285-144 für 50 mm2 und 285-184 für 95 mm2) sowie Grau-Gelb als Variante für die Funktionserde (Artikelnummern 285-147 für 50mm2 und 285-187 für 95 mm2) erhältlich. Die grau-gelben Varianten haben keine elektrische Verbindung zur Befestigungsauflage. Das Zubehör, wie z. B. Brücker, Warnabdeckungen oder Prüfadapter, ist sowohl für Tragschienen- als auch für die Flanschvarianten einsetzbar.
Die Klemmen eignen sich vor allem für energieintensive Anwendungen, zum Beispiel für den Maschinen- und Anlagenbau oder den Energiesektor. Außerdem befinden sich die Hochstrom-Reihenklemmen in Vorbereitung für die Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche. Damit eignen sie sich ebenfalls für Anwendungen mit erhöhter Sicherheit „Ex e“.