Mehr Power auf der Leiterplatte: Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik.
Mehr Leistung braucht nicht mehr Platz: Realisieren Sie ab sofort Ihre Hochstromapplikationen mit unserem neuen Produktportfolio der Leiterplattenklemmen für die Leistungselektronik. Insgesamt sechs Serien mit komfortabler Push-in CAGE CLAMP® mit oder ohne Hebel bieten Ihnen dabei für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.
Ihre Vorteile:
- Umfangreiches Produktportfolio
- Direktes Stecken mit der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
- Erhöhter Anschlussbereich und Stromtragfähigkeit
- Kosten- und Platzersparnis durch den Einsatz von kompakten Klemmen für große Querschnitte und Ströme
- Leiteranschluss horizontal und vertikal zur Leiterplatte
- Prüfmöglichkeit 0° und 90° zur Anschlussrichtung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen und Applikationen