News 18. April 2018
Immer die passende Handhabung

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S jetzt auch mit Drücker oder Hebel – Zur Hannover Messe Industrie präsentiert WAGO die bewährten Reihenklemmen TOPJOB® S mit zwei neuen Betätigungsvarianten: Hebel und Drücker. WAGO ergänzt damit die lang etablierten Reihenklemmen TOPJOB® S mit Betätigungsöffnung und bietet damit für jede Handhabung die passende Lösung.

Die Klemmstelle der neuen WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Drücker wird mit einem frei wählbaren Werkzeug geöffnet. Durch den orangefarbenen Drücker ist dabei das Betätigungselement eindeutig und schnell von der Leitereinführung zu unterscheiden, in die der Leiter eingeführt werden muss. Die neuen WAGO Durchgangsklemmen mit Drücker sind für einen Querschnittsbereich von 0,25 bis 25 mm2 erhältlich. Sie stehen als 2-Leiter-, 3-Leiter- sowie je nach Größe auch als 4-Leiter-Variante zur Verfügung.

Bei den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel erfolgt das Öffnen sowie Schließen der Klemmstelle durch den Hebel und damit einfach per Hand. Der Hebel bleibt in der geöffneten Position stehen. Dadurch ist die Klemmstelle eindeutig markiert und beide Hände bleiben frei für den Anschluss selbst schwer biegsamer Leiter mit großen Querschnitten. Die Reihenklemmen mit Hebel wird es zunächst in den Nennquerschnitten 2,5 mm2, 6 mm2 und 16 mm2 geben. Sie sind als 2-Leiter- und 3-Leiter-Varianten erhältlich. Dabei ist die Feldseite mit Hebel ausgestattet, während für die interne Verdrahtung Drücker oder Betätigungsöffnung zur Auswahl stehen.

Alle WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S verfügen über Push-in-Technik, ganz gleich, ob mit Betätigungsöffnung, Drücker oder Hebel. Damit können neben starren Leitern auch feindrähtige Leiter ab einem Querschnitt von 0,75 mm2 mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen direkt gesteckt werden. Überdies können auch das beliebte Beschriftungssystem und das multifunktionale Brückerprogramm der bekannten WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S verwendet werden.

Auf einen Blick

  • Für jede Handhabung die passende Betätigungsvariante

  • Push-in-Technik fürs direkte Stecken eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie feindrähtiger Leitern mit Aderendhülse

  • Für alle Varianten kann das bekannte Brückerprogramm TOPJOB® S  genutzt werden sowie

  • Das schnellste Beschriftungssystem 

Produktübersicht

Leistung einfach pushen mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

WAGO Reihenklemmen mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung

WAGO Durchgangsreihenklemmen gibt es in drei verschiedenen Betätigungsvarianten: mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – für jede Anwendung die passende Reihenklemme.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg