SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065 kombiniert kleinste Abmessungen mit großem Anschlussvermögen. Mit nur 2,7 mm Bauhöhe deckt die kompakte SMD-Klemme einen Leiterquerschnittsbereich von 0,2 bis 0,75mm2 (AWG 24 bis AWG 18) ab.

">

News 8. Juni 2017
Mehr Freiheit beim LED-Modul-Design: die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065

Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065 kombiniert kleinste Abmessungen mit großem Anschlussvermögen. Mit nur 2,7 mm Bauhöhe deckt die kompakte SMD-Klemme einen Leiterquerschnittsbereich von 0,2 bis 0,75mm2 (AWG 24 bis AWG 18) ab.

Da ein Berührungsschutz in vielen LED-Anwendungen keine Rolle spielt, wurde zugunsten der Baugröße auf ein Isoliergehäuse verzichtet. Die so erreichte geringe Baugröße minimiert die Schattenbildung und bietet Entwicklern zusätzliche Freiheit beim Design von LED-Modulen und -Optiken.

Ihre Vorteile:

  • Sehr kompakte Abmessungen für minimierte Schattenbildung
  • Leiterquerschnitt von 0,2 bis 0,75 mm² (AWG 24 bis AWG 18) eindrähtig und feindrähtig
  • Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern durch Push-in CAGE CLAMP®
  • Geeignet für den Pick & Place-Prozess

Einfache Handhabung

Der bewährte Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss erlaubt das direkte Stecken eindrähtiger Leiter. Für den Anschluss von feindrähtigen Leitern kann die Klemmstelle komfortabel mit Hilfe eines Betätigungswerkzeuges geöffnet werden. Der im Werkzeug integrierte Einführungstrichter erleichtert dabei das Einführen der Leiter, ohne die Baugröße der Klemme zu beeinflussen.

Neben dem Einsatz auf klassischen LED-Modulen und Chip-on-Board-(COB-)Modulen lässt sich die Serie 2065 mit ihren einzigartigen Eigenschaften auch in Anwendungen außerhalb der Leuchte einsetzen, wie zum Beispiel beim Anschluss von Sensoren, wo sie aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse eine echte Alternative zum manuellen Anlöten von Leitungen ist.

Noch mehr Platzersparnis mit der PUSH WIRE®-Variante

Die 2065 ist zusätzlich als Variante mit PUSH WIRE®-Anschluss für eindrähtige Leiter erhältlich. Durch die fehlende Drückerkontur sind die Klemmen noch schlanker und lassen sich überall dort noch dichter nebeneinander positionieren, wo ausschließlich eindrähtige Leiter eingesetzt werden.

Produktübersicht

Zur Produktfamilie

SMD-Leiterplattenklemmen

Kompakt, flachbauend und weltweit universell einsetzbar: Die SMD-Leiterplattenklemmenfamilie von WAGO bietet Ihnen mit sechs unterschiedlichen Serien den optimalen Anschluss für Ihre LED-Module.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Passend zu unserer SMD-Familie

WAGO Steckverbindersystem WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt. WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

WAGO Steckverbindersystem picoMAX®

Eine Cr-Ni-Stahlfeder, dafür doppelte Nutzung der Kontaktkraft – durch dieses Prinzip ist picoMAX® bis zu 30 % kompakter als andere Verbindungssysteme.

picomax_2000x1500px.jpg

Leuchtentechnik

Von der Anschlusstechnik für LED-Module und Treiber über Leuchtenanschluss bis zum Lichtmanagement: WAGO hat die Erfahrung und Lösungen, mit denen Sie Licht effizient und effektvoll einsetzen können.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

WAGO Leiterplattenklemmen und WAGO Leiterplatten-Steckverbinder

Für jede Anwendung die passende Federanschlusstechnik: Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder von WAGO lassen sich schnell und sicher anwenden.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg